ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC3813-1

アクティブ

9.4V/7.4V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、0℃ ~ 70℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

製品詳細

Topology Boost, Flyback Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Flyback Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 100µA の開始時消費電流
  • 500µA の標準動作消費電流
  • 1MHz に対する動作
  • 内部ソフトスタート
  • 内部的なフォルト ソフトスタート
  • 電流センス信号の内部リーディング エッジ ブランキング機能
  • 1A のトーテムポール出力
  • 電流検出からゲート ドライブ出力への標準応答時間: 70ns
  • 基準電圧の許容誤差:1.5%
  • UCC3802、UC3842、および UC3842A デバイス ファミリと同じピン配置
  • 100µA の開始時消費電流
  • 500µA の標準動作消費電流
  • 1MHz に対する動作
  • 内部ソフトスタート
  • 内部的なフォルト ソフトスタート
  • 電流センス信号の内部リーディング エッジ ブランキング機能
  • 1A のトーテムポール出力
  • 電流検出からゲート ドライブ出力への標準応答時間: 70ns
  • 基準電圧の許容誤差:1.5%
  • UCC3802、UC3842、および UC3842A デバイス ファミリと同じピン配置

UCC3813-xデバイス ファミリは、高速で低消費電力のICで、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。

これらのデバイスは、UC384xデバイス ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフトスタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。

UCC3813-xデバイス ファミリは、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC3813-3 や UCC3813-5 のようなリファレンス電圧が低いデバイスは、バッテリ駆動システムに最適です。一方、リファレンス電圧が高く、UVLO ヒステリシスも大きい UCC3813-2 および UCC3813-4 は、オフライン電源での使用に理想的な選択肢となります。

UCC2813-xデバイス シリーズは-40℃~85℃、UCC3813-xデバイス シリーズは0℃~70℃での動作が規定されています。

UCC3813-xデバイス ファミリは、高速で低消費電力のICで、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。

これらのデバイスは、UC384xデバイス ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフトスタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。

UCC3813-xデバイス ファミリは、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC3813-3 や UCC3813-5 のようなリファレンス電圧が低いデバイスは、バッテリ駆動システムに最適です。一方、リファレンス電圧が高く、UVLO ヒステリシスも大きい UCC3813-2 および UCC3813-4 は、オフライン電源での使用に理想的な選択肢となります。

UCC2813-xデバイス シリーズは-40℃~85℃、UCC3813-xデバイス シリーズは0℃~70℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCCx813-x 低消費電力、エコノミー、BiCMOS、電流モード PWM データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 6月 6日
アプリケーション・ノート Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ユーザー・ガイド UCC3813 Dual Output Boost Converter 2003年 10月 9日
アプリケーション・ノート UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers 2002年 2月 7日
アプリケーション・ノート Differences Between the UCC3813 and the UCC3800 PWM Families 2000年 6月 2日
アプリケーション・ノート DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-62 Switching Power Supply Topology Voltage Mode vs. Current Mode 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート U-133A UCC3800/1/2/3/4/5 BiCMOS Current Mode Control IC's 1999年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UCCX801 & UCCX813-1 TINA-TI Startup Reference Design

SLUM220.TSC (667 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCCX801 & UCCX813-1 TINA-TI Steady State Reference Design

SLUM222.TSC (668 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCCX801 & UCCX813-1 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM221.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCCx801 & UCCx813-1 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM513.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCCx813-1, UCCx801 Families PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM069B.ZIP (87 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP21529 — 4 スイッチ、双方向、昇降圧 DC/DC コンバータのリファンレス デザイン

DC/DC パワー コンバータのリファレンス デザインは、バッテリ バックアップ アプリケーション向けの斬新なアプローチを実証します。通常動作中、このコンバータはリチウム イオン バッテリと互換性のある CC-CV トッピング充電アルゴリズムを備えたバッテリ チャージャとして動作します。DC バス電源が失われた場合、コンバータは直ちに動作をバックアップに変更し、シームレスにシステムに電力を供給します。DC バス電源が回復すると、コンバータは自動的にバッテリ充電モードに戻ります。バッテリ電圧は、DC バス電圧より高い場合も低い場合もあります。DC (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian