PMP21529

4 スイッチ、双方向、昇降圧 DC/DC コンバータのリファンレス デザイン

概要

DC/DC パワー コンバータのリファレンス デザインは、バッテリ バックアップ アプリケーション向けの斬新なアプローチを実証します。通常動作中、このコンバータはリチウム イオン バッテリと互換性のある CC-CV トッピング充電アルゴリズムを備えたバッテリ チャージャとして動作します。DC バス電源が失われた場合、コンバータは直ちに動作をバックアップに変更し、シームレスにシステムに電力を供給します。DC バス電源が回復すると、コンバータは自動的にバッテリ充電モードに戻ります。バッテリ電圧は、DC バス電圧より高い場合も低い場合もあります。DC バスとバッテリの電圧に応じて、コンバータは同期整流降圧または同期整流昇圧コンバータとして動作し、2 個のスイッチのみがスイッチングされ、スイッチング損失が低減されるため、高い効率性が実現します。DC バスとバッテリ電圧が互いに近いときのみ、コンバータは昇降圧コンバータとして動作します。

特長
  • スイッチング損失の低減と高効率化の実現に役立つマルチモード制御
  • リチウム イオン / リチウム ポリマ バッテリと互換性のある CC-CV (定電流、定電圧) のバッテリ最終充電アルゴリズムを搭載
  • 充電モードからバックアップ電源モードへの超高速切り替えにより、電源障害時のシームレスな電力伝送を実現
  • DC バス電圧は、バッテリ電圧より高い場合も低い場合もある
  • バッテリ過電圧および過電流保護、DC バス過電圧保護
出力電圧オプション PMP21529.1
Vin(最小)(V) 35
Vin(最大)(V) 55
Vout (Nom) (V) 38
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 76
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT046.PDF (804 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRY14.PDF (281 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRY13.PDF (105 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRY16.ZIP (1504 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF34.ZIP (680 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRY15.PDF (1520 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRY12.PDF (277 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27211A120V 4.5A half-bridge gate driver with 8V UVLO and negative voltage handling

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2211A1.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138絶縁電源向け、3 チャネル フィードバック ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC3813-19.4V/7.4V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、0℃ ~ 70℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCFP2 — PMP21529 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP21529 4 スイッチ、双方向、昇降圧 DC/DC コンバータのリファンレス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCFP2 PMP21529 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2020/09/01
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
PMP21529 4 スイッチ、双方向、昇降圧 DC/DC コンバータのリファンレス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfp2 or www.ti.com/lit/xx/tidcfp2a/tidcfp2a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFP2. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 4-Switch Buck-Boost Bi-directional DC-DC Converter Reference Design 2018/12/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。