UCD90320U
- Ultra Low Alpha(ULA) Mold Compound to reduce soft errors caused by alpha particles
- Single Event Upset (SEU) Detection
- Sequence, Monitor, and Margin 24 Voltage Rails Plus 8 Digital Rails
- Monitor and Respond to OV, UV, OC, UC, Temperature, Time-Out, and GPI-Triggered Faults
- Flexible Sequence-On and Off Dependencies, Delay Time, Boolean Logic, and GPIO Configuration to Support Complex Sequencing Applications
- Four Rail Profiles for Adaptive Voltage Identification (AVID) Voltage Regulator
- High-Accuracy Closed-Loop Margining
- Active Trim Function Improves Rail Output Voltage Accuracy
- Advanced Nonvolatile Event Logging To Assist System Debugging
- Single-Event Fault Log (100 entries)
- Peak Value Log
- Black Box Fault Log to Save Status of All Rails and I/O Pins at the First Fault
- Easily Cascade Up to 4 Power Sequencers and Take Coordinated Fault Responses
- Programmable Watchdog Timer and System Reset
The UCD90320U device is a 32-rail PMBus™ addressable power sequencer and system manager in a compact 0.8-mm pitch BGA package. ULA mold compound is adopted to reduce the soft errors caused by alpha particles. The device scans the user configuration SRAM to detect single event upset (SEU). Both features provide higher reliability for the applications.
The 24 integrated ADC channels (AMONx) monitor the power supply voltage, current, and temperature. Of the 84 GPIO pins, 8 can be used as digital monitors (DMONx), 32 to enable the power supply (ENx), 24 for margining (MARx), 16 for logical GPO, and 32 GPIs for cascading, and system function.
The 32 ENx pins and the 16 LGPOx pins can be configured to be active driven or open drain outputs.
Nonvolatile event logging preserves fault events after power dropout. Black box fault log feature preserves the status for all rails and I/O pins when the first fault occurs. The cascading feature offers convenient ways to manage up to 128 voltage rails through one SYNC_CLK pin connection.
The FAULT pin coordinates the cascaded devices to take synchronized fault responses. The pin-selected rail states feature uses up to 3 GPIs to control up to eight user-defined power states. These states can implement system low-power modes as outlined in the Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) specification.
The TI Fusion Digital Power™ designer software is an intuitive PC-based graphic user interface (GUI) that can configure, store, and monitor all system operating parameters.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCD90320UEVM — UCD90320U マージン測定機能搭載電源シーケンス IC とシステム マネージャの評価基板
UCD90320UEVM は、32 レール PMBus (Power Management Bus) 電源シーケンサ / システム マネージャである UCD90320U を評価するために設計されています。ストリップ コネクタ経由ですべての I/O ピンにアクセスできるので、複数のジャンパ線を使用して複雑なシステムに統合することも可能です。UCD90320UEVM は、PMBus 通信ポートを搭載しており、USB インターフェイス アダプタ EVM (HPA172) と TI の Fusion Digital Power™ Designer ソフトウェアを使用して、UCD90320 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| NFBGA (ZWS) | 169 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点