ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コンバータ

UCG28828

アクティブ

PFC 搭載、最大 120W 出力向け、GaN パワー FET 内蔵、高周波 QR フライバック コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Flyback Switch current limit (typ) (A) 3.5 Features Adjustable current limit, Auxless-sense, High-voltage startup, Integrated GaN FET, Over Current Protection, Over Temperature Protection, Over Voltage Protection, Self-bias, Short circuit protection, USB C/PD compatible, Under Voltage Protection, X-cap discharge EMI features Frequency Dithering, Switching slew rate control, Valley hopping Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 25 Switching frequency (max) (kHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Converter (Integrated Switch)
Rating Catalog Topology Flyback Switch current limit (typ) (A) 3.5 Features Adjustable current limit, Auxless-sense, High-voltage startup, Integrated GaN FET, Over Current Protection, Over Temperature Protection, Over Voltage Protection, Self-bias, Short circuit protection, USB C/PD compatible, Under Voltage Protection, X-cap discharge EMI features Frequency Dithering, Switching slew rate control, Valley hopping Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 25 Switching frequency (max) (kHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Converter (Integrated Switch)
VQFN (REZ) 12 25 mm² 5 x 5
  • 170mΩ の Rds(on) オプションを備えた 750V GaN を内蔵
  • 動的 QR/DCM/CCM 動作モード
  • 高電力密度: 最大 500kHz のスイッチング周波数で動作
  • 統合により BOM コストを低減
    • 自己バイアスにより補助巻線不要
    • 入出力電圧センシング機能を内蔵
    • 統合型の電流センス機能
    • HV スタートアップ内蔵
    • X コンデンサ放電機能を内蔵
  • 高い効率と低い EMI 特性
    • 非常に小さいスタンバイ消費電力:<30mW
    • 周波数フォールドバックおよびバースト モード
    • バレー ロック
    • 周波数ディザリング
    • 切り替え可能なスルーレート制御
  • 包括的な保護機能
    • 過熱保護
    • 過電圧保護
    • 短絡保護
    • サイクル単位の電流制限
    • LPS による 2 レベルの過電力保護
    • ブラウンインおよびブラウンアウト保護
    • オープン フィードバック保護
  • 外部抵抗によるフレキシブルな構成が可能
    • X コンデンサ放電および CCM モード無効化
    • スルーレート切り替えを選択可能
    • 複数のクランプ周波数設定
    • フォルト ラッチまたは自動リスタート
    • 最大および最小ピーク電流比
    • ディザリング振幅
  • 170mΩ の Rds(on) オプションを備えた 750V GaN を内蔵
  • 動的 QR/DCM/CCM 動作モード
  • 高電力密度: 最大 500kHz のスイッチング周波数で動作
  • 統合により BOM コストを低減
    • 自己バイアスにより補助巻線不要
    • 入出力電圧センシング機能を内蔵
    • 統合型の電流センス機能
    • HV スタートアップ内蔵
    • X コンデンサ放電機能を内蔵
  • 高い効率と低い EMI 特性
    • 非常に小さいスタンバイ消費電力:<30mW
    • 周波数フォールドバックおよびバースト モード
    • バレー ロック
    • 周波数ディザリング
    • 切り替え可能なスルーレート制御
  • 包括的な保護機能
    • 過熱保護
    • 過電圧保護
    • 短絡保護
    • サイクル単位の電流制限
    • LPS による 2 レベルの過電力保護
    • ブラウンインおよびブラウンアウト保護
    • オープン フィードバック保護
  • 外部抵抗によるフレキシブルな構成が可能
    • X コンデンサ放電および CCM モード無効化
    • スルーレート切り替えを選択可能
    • 複数のクランプ周波数設定
    • フォルト ラッチまたは自動リスタート
    • 最大および最小ピーク電流比
    • ディザリング振幅

UCG2882x は、AC-DC 電力変換用に、750V GaN 高電子移動度トランジスタ (HEMT) を内蔵し、Rds(on) が 170mΩ と低い、高周波、準共振型フライバック コンバータです。UCG2882x は、携帯電話の高速充電器やノートパソコンのアダプタなどの高電力密度用途向けに設計されています。このデバイスの主な特長は、自己バイアスおよび補助巻線レス センシング方式であり、補助巻線が不要で、より高い効率のシステム設計を簡素化できます。

UCG2882x は、また、インテリジェントなモード遷移 (CCM/QR/DCM) を備えており、広い電力範囲にわたって高効率を実現し、スタンバイ消費電力は 30mW 未満になっています。さらに、UCG2882x は、電圧上昇および電圧低下保護、SCP、OVP、OPP、LPS、OFB、OTP などの保護機能一式も備えています。サイクルごとの電流制限により、フォルト状態に迅速に応答することで、システムが保護され、信頼性が向上します。小型の 5×5mm パッケージに収納された UCG2882x には専用構成ピンがあり、より柔軟性が向上しています。各システムで特定のパラメータを調整するために必要なのは抵抗だけなので、単一のデバイスでプラットフォームの設計を実現できます。

UCG2882x は、AC-DC 電力変換用に、750V GaN 高電子移動度トランジスタ (HEMT) を内蔵し、Rds(on) が 170mΩ と低い、高周波、準共振型フライバック コンバータです。UCG2882x は、携帯電話の高速充電器やノートパソコンのアダプタなどの高電力密度用途向けに設計されています。このデバイスの主な特長は、自己バイアスおよび補助巻線レス センシング方式であり、補助巻線が不要で、より高い効率のシステム設計を簡素化できます。

UCG2882x は、また、インテリジェントなモード遷移 (CCM/QR/DCM) を備えており、広い電力範囲にわたって高効率を実現し、スタンバイ消費電力は 30mW 未満になっています。さらに、UCG2882x は、電圧上昇および電圧低下保護、SCP、OVP、OPP、LPS、OFB、OTP などの保護機能一式も備えています。サイクルごとの電流制限により、フォルト状態に迅速に応答することで、システムが保護され、信頼性が向上します。小型の 5×5mm パッケージに収納された UCG2882x には専用構成ピンがあり、より柔軟性が向上しています。各システムで特定のパラメータを調整するために必要なのは抵抗だけなので、単一のデバイスでプラットフォームの設計を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCG2882x GaN 内蔵、自己バイアス型高周波数 QR フライバック コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 12月 26日
アプリケーション・ノート UCG2882x デバイスファミリを使用した固定出力電圧フライバック の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 16日
証明書 UCG28828EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 8月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (REZ) 12 Ultra Librarian