ホーム アンプ スペシャル ファンクション アンプ 4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ

2.5V リファレンス搭載、200μA の電力、4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタ

製品詳細

Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (µV/°C) 3 Offset voltage (±) (max) (mV) 0.25 Product type 2-wire bridge conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (µV/°C) 3 Offset voltage (±) (max) (mV) 0.25 Product type 2-wire bridge conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 低い静止電流:200µA
  • 外部回路用の 5V レギュレータ
  • センサ起動用の VREF:
    • XTR115:2.5V
    • XTR116:4.096V
  • 低いスパン誤差:0.05%
  • 低い非直線性誤差:0.003%
  • 広いループ電源電圧範囲:7.5V ~ 36V
  • SOIC-8 パッケージ
  • 低い静止電流:200µA
  • 外部回路用の 5V レギュレータ
  • センサ起動用の VREF:
    • XTR115:2.5V
    • XTR116:4.096V
  • 低いスパン誤差:0.05%
  • 低い非直線性誤差:0.003%
  • 広いループ電源電圧範囲:7.5V ~ 36V
  • SOIC-8 パッケージ

XTR115 および XTR116 (XTR11x) は、業界標準の電流ループを介してアナログ 4mA ~ 20mA 信号を送信するように設計された高精度電流出力コンバータです。これらのデバイスは、正確な電流スケーリングと出力電流制限機能を提供します。

オンチップ電圧レギュレータ (5V) を使用して、外部回路に電力を供給できます。高精度のオンチップ VREF (XTR115 では 2.5V、XTR116 では 4.096V) を使用して、オフセットやトランスデューサの起動を行うことができます。電流帰還ピン (IRET) は、外部回路で使用される電流を検出し、出力電流を正確に制御します。

XTR11x は、4mA ~ 20mA の電流伝送を使用するスマート センサの基本的なビルディング ブロックです。

XTR11x は、拡張産業用温度範囲の -40℃~+85℃で動作が規定されています。

XTR115 および XTR116 (XTR11x) は、業界標準の電流ループを介してアナログ 4mA ~ 20mA 信号を送信するように設計された高精度電流出力コンバータです。これらのデバイスは、正確な電流スケーリングと出力電流制限機能を提供します。

オンチップ電圧レギュレータ (5V) を使用して、外部回路に電力を供給できます。高精度のオンチップ VREF (XTR115 では 2.5V、XTR116 では 4.096V) を使用して、オフセットやトランスデューサの起動を行うことができます。電流帰還ピン (IRET) は、外部回路で使用される電流を検出し、出力電流を正確に制御します。

XTR11x は、4mA ~ 20mA の電流伝送を使用するスマート センサの基本的なビルディング ブロックです。

XTR11x は、拡張産業用温度範囲の -40℃~+85℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
XTR116 アクティブ 4.096V リファレンス搭載、200μA の電力、4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタ This device offers a voltage reference (4.096-V) and regulator (5-V)
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
XTR117 アクティブ XTR117 4 ~ 20mA 電流ループ トランスミッタ This device offers lower quiescent current (130-µA) without a voltage reference

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート XTR11x 4~20mA 電流ループ トランスミッタ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2026年 1月 29日
アプリケーション・ノート High Accuracy Wheatstone Bridge Amplifier Circuit to 4-20-mA Current Loop Transm PDF | HTML 2023年 9月 28日
アプリケーション概要 How to Select Amplifiers for Pressure Transmitter Applications (Rev. B) PDF | HTML 2023年 2月 14日
Analog Design Journal How to Design an Inexpensive HART Transmitter (Rev. A) 2015年 5月 18日
Analog Design Journal 4Q 2012 Issue Analog Applications Journal 2012年 9月 25日
ホワイト・ペーパー 産業用オートメーション・ソリューション センサおよびフィールド・トランスミッタ (Rev. D 翻訳版) 2012年 1月 26日
アプリケーション・ノート PGA309とXTR115を用いて4-20mA出力ブリッジセンサ回路を実現する方法 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2006年 11月 14日
アプリケーション・ノート Using the XTR115 with the PGA309 to Generate 4mA to 20mA Output (Rev. B) 2006年 4月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価基板

 

DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。  このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。  この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。  DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。

電源は別売りです。

AC-DC (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian