ADC128S102EVM

适用于 12 位、8 通道 SAR 模数转换器 (ADC) 的 ADC128S102 评估模块

ADC128S102EVM

立即订购

概述

ADC128S102 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADC128S102 的运行情况和性能的平台,ADC128S102 是一款 12 位、8 通道、1MSPS 串行接口、系统活动报告 (SAR) 模数转换器 (ADC)。用户可以获得模拟输入,用户友好型图形用户界面 (GUI) 会显示等效的输出代码。该电路板包含一个输入驱动电路和一个电阻分压器输入装置。

ADC128S102EVM 套件包含一个外设主机接口 (PHI) 主板,可轻松连接 EVM 并与 EVM 进行通信。

ADC128S102EVM 可用于评估以下器件:ADC088S022、ADC088S052、ADC088S102、ADC108S022、ADC108S052、ADC108S102、ADC128S022 和 ADC128S052。

特性
  • 评估 ADC128S102 SAR ADC
  • 用户友好型 GUI
  • USB 供电

  • ADC128S102 评估模块
  • PHI 母板

串联电压基准
REF60 具有集成缓冲器和使能引脚的 5ppmC 高精度电压基准

 

精密 ADC
ADC088S022 8 通道、50ksps 至 200ksps、8 位模数转换器 ADC088S052 8 通道、200ksps 至 500ksps、8 位模数转换器 ADC088S102 8 通道、500 kSPS 至 1MSPS、8 位模数转换器 ADC108S022 8 通道、50ksps 至 200ksps、10 位模数转换器 ADC108S052 8 通道、200ksps 至 500ksps、10 位模数转换器 ADC108S102 10 通道、500 kSPS 至 1MSPS、8 位模数转换器 ADC128S022 8 通道、50ksps 至 200ksps、12 位模数转换器 ADC128S052 具有单端输入和串行接口的 12 位、500kSPS、8 通道 SAR ADC ADC128S052-Q1 汽车类、8 通道、200kSPS 至 500kSPS、12 位模数转换器 ADC128S102 八通道、50kSPS 至 1MSPS、12 位模数转换器 (ADC) ADC128S102-SEP 抗辐射、八通道、50kSPS 至 1MSPS、12 位模数转换器 (ADC)

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA2320 双通道、高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADC128S102EVM — ADC128S102 evaluation module for 12-bit, eight-channel, SAR analog-to-digital converter (ADC)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC128S102EVM ADC128S102 evaluation module for 12-bit, eight-channel, SAR analog-to-digital converter (ADC)

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADC128S102EVM-PDK-GUI — ADC128S102EVM GUI 安装程序

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADC128S102EVM 适用于 12 位、8 通道 SAR 模数转换器 (ADC) 的 ADC128S102 评估模块
下载选项

ADC128S102EVM-PDK-GUI ADC128S102EVM GUI 安装程序

close
版本: 1.1.0
发布日期: 2024-2-16

GUI Installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADC128S102EVM 适用于 12 位、8 通道 SAR 模数转换器 (ADC) 的 ADC128S102 评估模块

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADC128S102EVM

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADC128S102 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021-12-9
证书 ADC128S102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021-12-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持