产品详情

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 8 Interface type Microwire (Serial I/O), SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Space Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.25 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Power consumption (typ) (mW) 2.3 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 73 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 8 Interface type Microwire (Serial I/O), SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Space Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 5.25 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Power consumption (typ) (mW) 2.3 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 73 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 抗辐射:
    • 在 125°C 的环境温度下,单粒子锁定 (SEL) 抗扰度高达 LET = 43 MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 的 LET 特征值高达 43 MeV-cm2/mg
    • 电离辐射总剂量 (TID) RLAT/RHA 特征值高达 30 krad(Si)
  • 增强型航天塑料(航天 EP):
    • 符合 ASTM E595 释气规格要求
    • 供应商项目图 (VID) V62/22608
    • 军用温度范围:-55°C 至 125°C
    • 制造、组装和测试一体化基地
    • 金键合线,NiPdAu 铅涂层
    • 晶圆批次可追溯性
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
  • 宽电源电压范围:
    • VA:2.7V 至 5.25V
    • VD:2.7V 至 VA
  • 兼容 SPI™、QSPI™、MICROWIRE、DSP
  • 转换速率:50 kSPS 至 1 MSPS
  • DNL:+1.8 LSB 至 -0.99 LSB(最大值)
  • INL:+1.6 LSB 至 -1.6 LSB(最大值)
  • 功耗:
    • 3V 电源:2.7 mW(典型值)
    • 5V 电源:11 mW(典型值)
  • 抗辐射:
    • 在 125°C 的环境温度下,单粒子锁定 (SEL) 抗扰度高达 LET = 43 MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 的 LET 特征值高达 43 MeV-cm2/mg
    • 电离辐射总剂量 (TID) RLAT/RHA 特征值高达 30 krad(Si)
  • 增强型航天塑料(航天 EP):
    • 符合 ASTM E595 释气规格要求
    • 供应商项目图 (VID) V62/22608
    • 军用温度范围:-55°C 至 125°C
    • 制造、组装和测试一体化基地
    • 金键合线,NiPdAu 铅涂层
    • 晶圆批次可追溯性
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知
  • 宽电源电压范围:
    • VA:2.7V 至 5.25V
    • VD:2.7V 至 VA
  • 兼容 SPI™、QSPI™、MICROWIRE、DSP
  • 转换速率:50 kSPS 至 1 MSPS
  • DNL:+1.8 LSB 至 -0.99 LSB(最大值)
  • INL:+1.6 LSB 至 -1.6 LSB(最大值)
  • 功耗:
    • 3V 电源:2.7 mW(典型值)
    • 5V 电源:11 mW(典型值)

ADC128S102-SEP 是一款低功耗、8 通道、CMOS、12 位模数转换器 (ADC),具有 50 kSPS 至 1 MSPS 的转换吞吐率。该转换器以逐次逼近寄存器 (SAR) 架构为基础,具有内部追踪保持电路。该器件经配置可接收多达八路输入信号(IN0 至 IN7)。

串行数据输出采用标准二进制,兼容多个标准(如 SPI、QSPI、MICROWIRE)和许多常见的 DSP 串行接口。

ADC128S102-SEP 可由独立的模拟和数字电源供电。模拟电源 (VA) 的电压范围为 2.7V 至 5.25V,数字电源 (VD) 的电压范围为 2.7V 至 VA。使用 3V 或 5V 电源的正常功耗分别为 2.3 mW 和 10.7 mW。使用 3V 和 5V 电源时,断电特性可分别将功耗降至 16.5 µW 和 30 µW。

ADC128S102-SEP 是一款低功耗、8 通道、CMOS、12 位模数转换器 (ADC),具有 50 kSPS 至 1 MSPS 的转换吞吐率。该转换器以逐次逼近寄存器 (SAR) 架构为基础,具有内部追踪保持电路。该器件经配置可接收多达八路输入信号(IN0 至 IN7)。

串行数据输出采用标准二进制,兼容多个标准(如 SPI、QSPI、MICROWIRE)和许多常见的 DSP 串行接口。

ADC128S102-SEP 可由独立的模拟和数字电源供电。模拟电源 (VA) 的电压范围为 2.7V 至 5.25V,数字电源 (VD) 的电压范围为 2.7V 至 VA。使用 3V 或 5V 电源的正常功耗分别为 2.3 mW 和 10.7 mW。使用 3V 和 5V 电源时,断电特性可分别将功耗降至 16.5 µW 和 30 µW。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
ADC128S102QML-SP 正在供货 耐辐射、八通道、50kSPS 至 1MSPS、12 位模数转换器 (ADC) ADC128S102QML-SP offers similar functionality to the ADC128S102-SEP, but with extended space-hardening performance frequently required for geosynchronous or extended-lifetime applications.
ADC168M102R-SEP 正在供货 抗辐射、8 通道、1MSPS、16 位同步采样 SAR ADC Higher resolution and offers simultaneous sampling and an internal voltage reference.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC128S102-SEP 耐辐射 8 通道、50-kSPS 至 1-MSPS、12 位 ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 15日
* 辐射与可靠性报告 ADC128S102-SEP Single-Event Latch-Up (SEL) Radiation Report (Rev. A) PDF | HTML 2024年 2月 1日
* 辐射与可靠性报告 ADC128S102-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2022年 4月 29日
* 辐射与可靠性报告 ADC128S102-SEP Radiation Tolerant, 8-Channel, CMOS, 12-Bit ADC TID Report PDF | HTML 2022年 4月 29日
应用简报 TI 航天级精度 ADC 赋能激光通信终端 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 7月 10日
应用简报 采用齐纳移位悬空接地和隔离式数字接口的精密高压电流检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 19日
电路设计 具有第二级 ADC 缓冲器的抗辐射、30krad、比较电流检测放 大器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 27日
技术文章 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 18日
应用简报 采用德州仪器 (TI) 工具包进行模拟前端设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
应用简报 Reduce Cost, Size, & Weight of Telemetry Circuits in Low-Earth-Orbit Satellites PDF | HTML 2022年 6月 2日
应用简报 Radiation-Tolerant, 30-krad, Voltage Sensing With a Simple Voltage Divider PDF | HTML 2022年 5月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC128S102EVM — 适用于 12 位、8 通道 SAR 模数转换器 (ADC) 的 ADC128S102 评估模块

ADC128S102 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADC128S102 的运行情况和性能的平台,ADC128S102 是一款 12 位、8 通道、1MSPS 串行接口、系统活动报告 (SAR) 模数转换器 (ADC)。用户可以获得模拟输入,用户友好型图形用户界面 (GUI) 会显示等效的输出代码。该电路板包含一个输入驱动电路和一个电阻分压器输入装置。

ADC128S102EVM 套件包含一个外设主机接口 (PHI) 主板,可轻松连接 EVM 并与 EVM 进行通信。

ADC128S102EVM (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ADC128S102-SEP IBIS Model

SNAM254.ZIP (64 KB) - IBIS Model
仿真模型

ADC128S102-SEP TINA-TI Reference Design

SNAM253.TSC (15 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频