REF60
- Excellent temperature drift performance
- 5ppm/°C (maximum) from –40°C to +125°C
- Extremely low noise
- Total noise: 5µVRMS with 47µF capacitor
- 1/f noise (0.1Hz to 10Hz): 3µVPP/V
- Integrated ADC drive buffer
- Low output impedance: < 50mΩ (0kHz to 200kHz)
- First sample precise to 18 bits with ADS8881
- Enables burst-mode DAQ systems
- Low supply current: 820µA
- Low shutdown current: 1µA
- High initial accuracy: ±0.05%
- Very-low noise and distortion
- Output current drive: ±4mA
- Programmable short-circuit current
- Verified to drive REF pin of ADS88xx family of SAR ADCs and ADS127xx family of wideband ΔΣ ADCs
The REF6000 family of voltage references have an integrated low output impedance buffer that enable the user to directly drive the REF pin of precision data converters, while preserving linearity, distortion, and noise performance. Most precision SAR and Delta-Sigma ADCs, switch binary-weighted capacitors onto the REF pin during the conversion process. To support this dynamic load the output of the voltage reference must be buffered with a low-output impedance (high-bandwidth) buffer. The REF6000 family devices are an excellent choice, but not limited, to drive the REF pin of the ADS88xx family of SAR ADCs, and ADS127xx family of delta-sigma ADCs, as well as other digital-to-analog converters (DACs).
The REF6000 family of voltage references are able to maintain an output voltage within 1LSB (18-bit) with minimal droop, even during the first conversion while driving the REF pin of the ADS8881. This feature is useful in burst-mode, event-triggered, equivalent-time sampling, and variable-sampling-rate data-acquisition systems. The REF60xx variants of REF6000 family specify a maximum temperature drift of just 5ppm/°C and initial accuracy of 0.05% for both the voltage reference and the low output impedance buffer combined. For various temperature drift options in REF6000 family, see the Device Comparison Table.
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | REF60xx High-Precision Voltage Reference With Integrated ADC Drive Buffer 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2026年 4月 6日 | ||
| 电路设计 | DAC 强制和检测基准驱动电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 14日 | |
| 电路设计 | 高精度器件的开关电容器基准输入驱动电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 3日 | |
| 产品概述 | PLC 模拟输入前端架构 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 1日 | |
| 技术文章 | Balancing ADC size, power, resolution and bandwidth in precision data-acquisition | PDF | HTML | 2021年 12月 3日 | |||
| 应用手册 | 扩展电网应用中的模拟输入通道(使用 16 通道、16 位、1MSPS 双路同步采样 ADC) (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 9月 16日 | ||
| 电子书 | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
| 电子书 | 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 | 英语版 | 2019年 8月 28日 | |||
| 白皮书 | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 | ||||
| 用户指南 | ADS8881EVMV2-PDK User's Guide (Rev. A) | 2017年 10月 4日 | ||||
| 白皮书 | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC128S102EVM — 适用于 12 位、8 通道 SAR 模数转换器 (ADC) 的 ADC128S102 评估模块
ADC128S102 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADC128S102 的运行情况和性能的平台,ADC128S102 是一款 12 位、8 通道、1MSPS 串行接口、系统活动报告 (SAR) 模数转换器 (ADC)。用户可以获得模拟输入,用户友好型图形用户界面 (GUI) 会显示等效的输出代码。该电路板包含一个输入驱动电路和一个电阻分压器输入装置。
ADC128S102EVM 套件包含一个外设主机接口 (PHI) 主板,可轻松连接 EVM 并与 EVM 进行通信。
ADC128S102EVM (...)
ADS127L01EVM — ADS127L01 评估模块
ADS127L01EVM 是用于 ADS127L01 的评估平台。ADS127L01 是一款数据速率高达 512kSPS 的 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。它独创性地集出色的直流精度和卓越的交流性能于一体。高阶、斩波稳定调制器在低带内噪声情况下实现极低漂移。板载抽取滤波器可抑制调制器和带外信号噪声。除了低延迟滤波器外,ADS127L01 还提供多个纹波小于 ±0.00004dB 的宽带滤波器,并且能够在达到奈奎斯特速率之前实现 –116db 的阻带衰减。
注意:必须下载 Δ-Σ ADC EvaluaTIon Software 和 ADS127L01 器件包,才能确保 (...)
ADS7066EVM-PDK — 适用于八通道 250kSPS 16 位内部基准 ADC 的 ADS7066 性能演示套件
ADS7066 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 ADS7066 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能
ADS7066EVM-PDK 提供电源和具有图形用户界面 (GUI) 的通信卡,可通过轻松连接到具有 I/O 扩展器的 8 输入通道部件,快速评估性能和功能。
ADS8332EVMV2-PDK — ADS8332 16 位、500kSPS、低功耗串行 ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
ADS8332 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 ADS8332 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能。ADS8332EVMV2-PDK 包括 ADS8332EVMV2 板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件。借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。
ADS8881EVMV2-PDK — ADS8881 18 位 1MSPS 串口 SAR ADC 评估模块 V2 PDK
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
PLABS-SAR-EVM-PDK 是一个与 TI Precision Labs 视频配合使用的实验平台,用于更深入地了解连续逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 电路。该评估模块 (EVM) 平台包含适用于公共 SAR ADC 电路的两个通道,该电路可轻松连接到高精度信号注入器评估模块 (PSIEVM),以提供用于驱动 SAR ADC 的低失真、低噪声输入信号;第三个通道旨在展示超低功耗 ADC 在不同吞吐量下的功耗变化情况。该 EVM 平台还包含可安装在主板上的 10 个测试板,用于显示不同前端驱动电路对性能的影响。
PLABS-SAR-EVM-PDK 用户指南显示了配备便携式 (...)
REF6025EVM-PDK — REF6025 电压基准评估模块
PSpice Simulation Companion for DAC Force And Sense Reference Drive Circuit
TINA-TI Simulation Companion for DAC Force And Sense Reference Drive Circuit (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| — (—) | — |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点