AFE2256EVM

AFE2256 适用于数字 X 射线平板检测器的 256 通道 AFE 评估模块

AFE2256EVM

立即订购

概述

AFE2256EVM 是用于评估 256 通道模拟前端 AFE2256 COF 的基于紧凑型 USB 的评估套件。该 EVM 为自包含形式,具有 DAC 和板载电源生成功能,可显著减少对外部设备的依赖。此套件包含 EVM 和两个单独的 COF 适配器以及简单易用的软件,可用于评估 COF 器件的性能。COF 适配器是分离式模块,因此一次 EVM 设置可评估多个 COF 适配器。USB 2.0 接口可提供快速配置下载,并通过微控制器实现 FPGA-PC 通信。

特性
  • 可快速评估 AFE2256 COF 器件(外部可分离式)
  • GUI 软件可轻松控制 AFE2256 器件模式和功能
  • 板载 3.3V 和 1.8V DUT 电源生成
  • 板载 FPGA 信号发生和数据采集
  • 通过 USB 2.0 接口与个人计算机进行通信


两块 COF 适配器板
AFE2256 FPGA 电路板
电源电缆
USB 2.0 电缆

多通道 IC (PMIC)
TPS75003 具有 2 个降压控制器和 1 个 LDO 的集成式可配置电源管理 IC (PMIC)

 

数字 X 射线 AFE
AFE2256 适用于数字 X 射线平板检测器的 256 通道模拟前端 (AFE)

 

精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC9881 适用于高精度应用的 18 位、单通道、低噪声电压输出 DAC

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
LMP7731 单通道 2.9nV/sqrt(Hz) 低噪声精密 RRIO 放大器 LMP7732 双通道 2.9nV/sqrt(Hz) 低噪声精密 RRIO 放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP38798 具有使能功能的 800mA、20V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

提供 AFE2256EVM 设计资源。立即申请

立即订购并开发

评估板

AFE2256EVM — 适用于数字 X 射线平板检测器评估模块的 AFE2256 256 通道 AFE

支持的产品和硬件

AFE2256EVM 适用于数字 X 射线平板检测器评估模块的 AFE2256 256 通道 AFE

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AFE2256EVM Introduction User's Guide 2015-11-24
证书 AFE2256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持