可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DAC91001 正在供货 具有超低噪声、低干扰和出色 THD 的 18 位单调 DAC Device with lower glitch ( 1 nV-s ), faster settling time ( 1us ), low noise and exceptional THD

产品详情

Resolution (Bits) 18 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 2 Settling time (µs) 5 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 18 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 2 Settling time (µs) 5 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Reset to Mid-Scale Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Product type Precision DAC
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 在整个温度范围具有 18 位单调性
  • 相对精度:最大 ±2LSB
  • 低噪声:24nV/√Hz
  • 快速稳定:5µs
  • 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
  • 单电源:2.7V 至 5.5V
  • DAC 负载控制
  • 可选择的上电复位至零电平或中间电平
  • 断电模式
  • 单极直接二进制或
    二进制补码输入模式
  • 具有施密特触发输入的快速 SPI:高达 50MHz、1.8V/3V/5V 逻辑电平
  • 额定温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 小型封装:VQFN-24,4mm × 4mm
  • 在整个温度范围具有 18 位单调性
  • 相对精度:最大 ±2LSB
  • 低噪声:24nV/√Hz
  • 快速稳定:5µs
  • 支持轨至轨运行的片上输出缓冲放大器
  • 单电源:2.7V 至 5.5V
  • DAC 负载控制
  • 可选择的上电复位至零电平或中间电平
  • 断电模式
  • 单极直接二进制或
    二进制补码输入模式
  • 具有施密特触发输入的快速 SPI:高达 50MHz、1.8V/3V/5V 逻辑电平
  • 额定温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 小型封装:VQFN-24,4mm × 4mm

DAC9881 是一款 18 位单通道电压输出数模转换器 (DAC)。此器件 具有 18 位单调性、卓越的线性、非常低的噪声和快速稳定时间。片上精度输出放大器可在 2.7V 至 5.5V 的完整电源电压范围内实现轨至轨输出摆幅。

此器件支持标准串行外设接口 (SPI),这种接口可在高达 50MHz 的输入数据时钟频率下工作。DAC9881 需要外部基准电压来设置 DAC 通道的输出范围。此器件还采用了可编程上电复位电路,确保 DAC 输出可以零电平或中间电平加电并保持,直到写入一个有效代码。

此外,DAC9881 还能够在单极直接二进制或二进制补码模式下运行。DAC9881 可实现低功耗运行。为了进一步节能,可以通过访问 PDN 引脚进入断电模式,从而在 5V 时将电流消耗减少到 25µA。5V 时的功耗为 4mW,在断电模式下降至 125µW。

DAC9881 是一款 18 位单通道电压输出数模转换器 (DAC)。此器件 具有 18 位单调性、卓越的线性、非常低的噪声和快速稳定时间。片上精度输出放大器可在 2.7V 至 5.5V 的完整电源电压范围内实现轨至轨输出摆幅。

此器件支持标准串行外设接口 (SPI),这种接口可在高达 50MHz 的输入数据时钟频率下工作。DAC9881 需要外部基准电压来设置 DAC 通道的输出范围。此器件还采用了可编程上电复位电路,确保 DAC 输出可以零电平或中间电平加电并保持,直到写入一个有效代码。

此外,DAC9881 还能够在单极直接二进制或二进制补码模式下运行。DAC9881 可实现低功耗运行。为了进一步节能,可以通过访问 PDN 引脚进入断电模式,从而在 5V 时将电流消耗减少到 25µA。5V 时的功耗为 4mW,在断电模式下降至 125µW。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DAC9881 18 位单通道低噪声电压输出数模转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 5月 1日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE2256EVM — AFE2256 适用于数字 X 射线平板检测器的 256 通道 AFE 评估模块

AFE2256EVM 是用于评估 256 通道模拟前端 AFE2256 COF 的基于紧凑型 USB 的评估套件。该 EVM 为自包含形式,具有 DAC 和板载电源生成功能,可显著减少对外部设备的依赖。此套件包含 EVM 和两个单独的 COF 适配器以及简单易用的软件,可用于评估 COF 器件的性能。COF 适配器是分离式模块,因此一次 EVM 设置可评估多个 COF 适配器。USB 2.0 接口可提供快速配置下载,并通过微控制器实现 FPGA-PC 通信。

用户指南: PDF
评估板

DAC9881EVM — DAC9881 评估模块

DAC9881EVM 是为快速简便地评估 18 位、电压输出、单通道串行输入 DAC9881 的功能和性能而设计的简单评估模块。默认情况下,DAC9881EVM 被设计为在单极输出范围内工作,但是也可以通过附加的外部放大器和一些电阻将它配置为在双极输出范围内工作。该 EVM 中包含双极操作模式选项,它具有较少的跳线配置。提供 +5V 精密电压基准,以便为设置 DAC9881 输出范围提供所需的外部基准电压。该 EVM 上实施的电压基准配置使用 DAC9881 器件的开尔文连接功能。这种连接有助于最大限度地减少由不断变化的基准电流及其相关电路阻抗引起的内部错误。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DAC9881EVM-PDK — DAC9881 性能演示套件

DAC9881EVM-PDK 是一套完整的评估/演示套件,它将 DAC9881EVM 与基于 TMS32VC5509 的 MMB0 主板组合在一起,可与个人计算机配合使用。MMB0 主板允许 DAC9881EVM 通过 USB 端口连接到计算机。DAC9881EVM-PDK 由使用初始化文件的 DXP 评估软件控制,它可以为待测试的器件设置串行控制。该软件可以在 Microsoft® Windows 操作系统中运行,它允许对 DAC9881 器件进行完整评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

DXP DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP)is a software tool from Texas Instruments for evaluating DACs without the requirements of expensive pattern generators or writing complex software. When used with a Texas Instruments DAC EVM and a modular motherboard, it allows for simple and easy digital signal (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DAC9881 IBIS Model Version 1.0

SBAM009.ZIP (61 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIPD142 — DAC 采样和保持毛刺脉冲降低参考设计

DAC R-2R 架构在噪音和精确度方面展现出了很高的性能,但代价是干扰区域较大。该设计专注于减少 DAC R-2R 架构中特定于代码的转换所引起的主要携带干扰。该设计可缩小此干扰区域,从而适用于对干扰敏感的应用(例如波形生成)。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频