TPS75003

正在供货

具有 2 个降压控制器和 1 个 LDO 的集成式可配置电源管理 IC (PMIC)

产品详情

Processor supplier Xilinx Processor name Spartan-3 Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 6.25 Iout (max) (A) 3 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable Features Overcurrent protection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 2 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.075 Switching frequency (max) (kHz) 300 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.05 Product type Processor and FPGA
Processor supplier Xilinx Processor name Spartan-3 Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 0 LDO 1 Vin (min) (V) 2.2 Vin (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 6.25 Iout (max) (A) 3 Configurability Factory programmable, Software configurable, User programmable Features Overcurrent protection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 2 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.075 Switching frequency (max) (kHz) 300 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.05 Product type Processor and FPGA
VQFN (RHL) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 两个效率为 95% 的 3A 降压控制器和一个 300mA LDO
  • 经过了 Xilinx 的测试和认可,可为 Spartan™-3、Spartan-3E 和 Spartan-3L FPGA 供电
  • 在所有通道上具有可调(降压控制器为 1.2V 至 6.5V,LDO 为 1.0V 至 6.5V)输出电压
  • 输入电压范围:2.2V 至 6.5V
  • 每个电源的独立软启动
  • 每个电源的独立使能,支持灵活定序
  • LDO 与 2.2µF 陶瓷输出电容器一起工作,可保持稳定
  • 小型低厚度 4.5mm × 3.5mm × 0.9mm VQFN 封装
  • 两个效率为 95% 的 3A 降压控制器和一个 300mA LDO
  • 经过了 Xilinx 的测试和认可,可为 Spartan™-3、Spartan-3E 和 Spartan-3L FPGA 供电
  • 在所有通道上具有可调(降压控制器为 1.2V 至 6.5V,LDO 为 1.0V 至 6.5V)输出电压
  • 输入电压范围:2.2V 至 6.5V
  • 每个电源的独立软启动
  • 每个电源的独立使能,支持灵活定序
  • LDO 与 2.2µF 陶瓷输出电容器一起工作,可保持稳定
  • 小型低厚度 4.5mm × 3.5mm × 0.9mm VQFN 封装

TPS75003 是一个面向 FPGA、DSP 和其他多电源应用的完整电源管理解决 方案。该器件已经过测试,符合所有 Xilinx Spartan-3、Spartan-3E 和 Spartan-3L 启动曲线要求,包括单调电压斜坡和最小电压轨上升时间。每个输出均具有独立的使能,因此可进行排序,以最大限度地减少启动时对电源的需求。各个电源上的软启动会限制启动期间的浪涌电流。两个集成式降压控制器支持为低电流和高电流电源(如内核和 I/O)进行具有成本效益的高效电压转换。该器件还集成了一个 300mA LDO,可在 Xilinx Spartan-3 FPGA 上提供辅助电源轨,例如 VCCAUX。三个输出电压均支持外部配置,可实现最大灵活性。

TPS75003 的额定温度范围为 –40°C 至 +85°C,采用了 VQFN 封装,可实现高度紧凑的整体解决方案尺寸,同时获得高功耗能力。

TPS75003 是一个面向 FPGA、DSP 和其他多电源应用的完整电源管理解决 方案。该器件已经过测试,符合所有 Xilinx Spartan-3、Spartan-3E 和 Spartan-3L 启动曲线要求,包括单调电压斜坡和最小电压轨上升时间。每个输出均具有独立的使能,因此可进行排序,以最大限度地减少启动时对电源的需求。各个电源上的软启动会限制启动期间的浪涌电流。两个集成式降压控制器支持为低电流和高电流电源(如内核和 I/O)进行具有成本效益的高效电压转换。该器件还集成了一个 300mA LDO,可在 Xilinx Spartan-3 FPGA 上提供辅助电源轨,例如 VCCAUX。三个输出电压均支持外部配置,可实现最大灵活性。

TPS75003 的额定温度范围为 –40°C 至 +85°C,采用了 VQFN 封装,可实现高度紧凑的整体解决方案尺寸,同时获得高功耗能力。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS75003 可配置多轨 PMIC 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2019年 2月 7日
EVM 用户指南 TPS75003EVM User's Guide (Rev. B) 2011年 9月 13日
应用手册 Using 3.3-V Signals for Spartan-3 Configuration and JTAG Ports (Rev. A) 2004年 4月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE2256EVM — AFE2256 适用于数字 X 射线平板检测器的 256 通道 AFE 评估模块

AFE2256EVM 是用于评估 256 通道模拟前端 AFE2256 COF 的基于紧凑型 USB 的评估套件。该 EVM 为自包含形式,具有 DAC 和板载电源生成功能,可显著减少对外部设备的依赖。此套件包含 EVM 和两个单独的 COF 适配器以及简单易用的软件,可用于评估 COF 器件的性能。COF 适配器是分离式模块,因此一次 EVM 设置可评估多个 COF 适配器。USB 2.0 接口可提供快速配置下载,并通过微控制器实现 FPGA-PC 通信。

用户指南: PDF
评估板

TPS75003EVM-092 — TPS75003EVM 评估模块

The Texas Instruments TPS75003EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS75003 multi-channel power IC. This device has two buck controllers and a low dropout linear regulator. The device will operate at input voltages between 2.2 V and 6.5 V. The (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SBVC002 Design Spreadsheet for the TPS75003

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多通道 IC (PMIC)
TPS75003 具有 2 个降压控制器和 1 个 LDO 的集成式可配置电源管理 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
TPS75003EVM-092 TPS75003EVM 评估模块
光绘文件

TPS75003: Gerber Software for TPS75003

SBVC003.ZIP (120 KB)
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHL) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频