AFE2256
- 256 通道
- 片上,16 位 ADC
- 光电二极管抗短路
- 高性能:
- 噪声:750 电子 RMS (1.2pC 输入电荷范围)
- 低相关噪声
- 积分非线性:±2LSB,带内部 16 位 ADC
- 扫描时间:< 20µs 至 204.8µs
- 积分:
- 六种可选、满标量程输入范围:0.6pC(最小)至 9.6pC(最大)
- 内部定时发生器 (TG)
- 内置相关双采样器
- 流水线式“集成和读取”,用于提高集成期间的吞吐量数据读取
- 串行低压差分信令 (LVDS) 输出
- 简单电源方案:
- AVDD1 = 1.85V
- AVDD2 = 3.3V
- 低功耗
- 小睡模式和完全断电模式
- 定制 Chip-On-Film (COF) 封装
AFE2256 是一款 256 通道模拟前端 (AFE),旨在满足基于平板检测器 (FPD) 的数字 X 射线系统的要求。该器件包含 256 个集成器、1 个用于满量程电荷电平选择的可编程增益放大器 (PGA)、1 个带有双电源的相关双采样器和 256:4 模拟多路复用器。
该器件还具有四个 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。来自 ADC 的串行数据采用低压差分信令 (LVDS) 格式。
小睡和断电模式能够大幅降低功耗,在由电池供电的系统中极其实用。
申请完整数据表或其他设计资源:申请 AFE2256
申请了解更多信息
NDA 可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AFE2256 适用于数字 X 射线平板检测器的 256 通道模拟前端 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 8日 |
| 模拟设计期刊 | 选择多通道超低电流测量 IC | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 1月 20日 | |
| 技术文章 | Advancements in X-ray imaging | PDF | HTML | 2017年 3月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE2256EVM — AFE2256 适用于数字 X 射线平板检测器的 256 通道 AFE 评估模块
AFE2256EVM 是用于评估 256 通道模拟前端 AFE2256 COF 的基于紧凑型 USB 的评估套件。该 EVM 为自包含形式,具有 DAC 和板载电源生成功能,可显著减少对外部设备的依赖。此套件包含 EVM 和两个单独的 COF 适配器以及简单易用的软件,可用于评估 COF 器件的性能。COF 适配器是分离式模块,因此一次 EVM 设置可评估多个 COF 适配器。USB 2.0 接口可提供快速配置下载,并通过微控制器实现 FPGA-PC 通信。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| COF (TBN) | 325 | Ultra Librarian |
| COF (TDR) | 325 | Ultra Librarian |
| COF (TDU) | 320 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。