AFE79-LMH9-EVM
带有源平衡-非平衡变压器 LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235 的 AFE7920 参考设计评估板
AFE79-LMH9-EVM
概述
AFE79-LMH9-EVM 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 AFE79xx 系列集成射频采样收发器性能的电路板,该收发器可与 LMH9xxx 系列有源平衡-非平衡变压器进行连接。AFE79-LMH9-EVM 展示了 AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235。该器件完全符合下一代 5G 大规模 MIMO 有源天线系统的要求,同时可与收发器输出端相连,并驱动功率放大器 (PA) 输入端。为了轻松连接 50Ω 测试设备,默认情况下,该电路板设置为 100Ω 差分输入和 50Ω 单端输出。此 EVM 可随时通过板载连接器与 +3.3V 电源、信号源和测试仪表相连。
特性
- +3.3V 单电源供电
- 专为差分 100Ω 输入和单端 50Ω 输出匹配接口而设计
- 可通过板载 SMA 连接器轻松连接到输入端和输出端
- 借助跳线连接器,电路板可提供断电选项
TSW14J56EVM
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | AFE79-LMH9-EVM 评估模块 | 英语版 | 2022年 1月 28日 | |||
证书 | AFE79-LMH9-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 7月 17日 |