LMH9226

正在供货

具有集成平衡-非平衡变压器的单端转差分 2.3GHz 至 2.9GHz 低功耗 ADC 驱动器

产品详情

Type Active Balun Frequency (min) (MHz) 2300 Frequency (max) (MHz) 2900 Gain (typ) (dB) 17 Noise figure (typ) (dB) 3 OIP3 (typ) (dBm) 35 P1dB (typ) (dBm) 17.5 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2.6 Supply voltage (V) 3.3 Current consumption (mA) 83 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
Type Active Balun Frequency (min) (MHz) 2300 Frequency (max) (MHz) 2900 Gain (typ) (dB) 17 Noise figure (typ) (dB) 3 OIP3 (typ) (dBm) 35 P1dB (typ) (dBm) 17.5 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2.6 Supply voltage (V) 3.3 Current consumption (mA) 83 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
WQFN (RRL) 12 4 mm² 2 x 2
  • 单通道、单端输入至差分输出射频增益块放大器
  • 支持 2.6GHz 中心频率,具有 400MHz、1dB 带宽
  • 在 1dB 带宽下、匹配 ZLOAD = 50Ω 时,具有 17dB 典型增益
  • 在 1dB 带宽下噪声系数 < 3dB
  • 在 2dBm 双音输出功率、匹配 ZLOAD = 50Ω 时,具有 35dBm OIP3
  • 匹配 ZLOAD = 50Ω 时,具有 17.5dBm 输出 P1dB
  • 3.3V 单电源供电,具有 275mW 功耗
  • 工作温度高达 TA = 105°C
  • 单通道、单端输入至差分输出射频增益块放大器
  • 支持 2.6GHz 中心频率,具有 400MHz、1dB 带宽
  • 在 1dB 带宽下、匹配 ZLOAD = 50Ω 时,具有 17dB 典型增益
  • 在 1dB 带宽下噪声系数 < 3dB
  • 在 2dBm 双音输出功率、匹配 ZLOAD = 50Ω 时,具有 35dBm OIP3
  • 匹配 ZLOAD = 50Ω 时,具有 17.5dBm 输出 P1dB
  • 3.3V 单电源供电,具有 275mW 功耗
  • 工作温度高达 TA = 105°C

LMH9226 是一款高性能、单通道、单端 50Ω 输入至差分 50Ω 或 100Ω 输出的射频增益块放大器,支持 2.3GHz 至 2.9GHz 频段。该器件非常符合 5G m-MIMO 或小型蜂窝基站 应用的要求。该器件集成了具有无源平衡-非平衡变压器的单端输入和输出射频增益块功能,它主要用于接收器信号链末级,以驱动模拟至差分转换器 (ADC) 差分输入的满量程电压。

LMH9226 提供 17dB 的典型增益,且在 2.6GHz 下具有 35dBm 输出 IP3 的出色线性性能,而且噪声系数在整个 400MHz 1dB 带宽范围内低于 3dB。该器件的单端输入内部匹配 50Ω 阻抗。差分输出可轻松连接 50Ω 阻抗,无需任何外部匹配电路。如需匹配 100Ω 阻抗,则需要外部匹配电路,这通常会在 2.6GHz 下产生 0.3dB 增益损失。

该器件使用 3.3V 单电源供电,产生旁路功耗约 275mW,因此适用于高密度 5G 大规模多输入多输出 (MIMO) 应用。此外,该器件采用节省空间的 2mm × 2mm、12 引脚 WQFN 封装。该器件的额定工作温度高达 105°C,可提供稳健的系统设计。符合 JEDEC 标准的 1.8V 断电引脚可为该器件快速断电和上电,适用于时分双工 (TDD) 系统。

LMH9226 是一款高性能、单通道、单端 50Ω 输入至差分 50Ω 或 100Ω 输出的射频增益块放大器,支持 2.3GHz 至 2.9GHz 频段。该器件非常符合 5G m-MIMO 或小型蜂窝基站 应用的要求。该器件集成了具有无源平衡-非平衡变压器的单端输入和输出射频增益块功能,它主要用于接收器信号链末级,以驱动模拟至差分转换器 (ADC) 差分输入的满量程电压。

LMH9226 提供 17dB 的典型增益,且在 2.6GHz 下具有 35dBm 输出 IP3 的出色线性性能,而且噪声系数在整个 400MHz 1dB 带宽范围内低于 3dB。该器件的单端输入内部匹配 50Ω 阻抗。差分输出可轻松连接 50Ω 阻抗,无需任何外部匹配电路。如需匹配 100Ω 阻抗,则需要外部匹配电路,这通常会在 2.6GHz 下产生 0.3dB 增益损失。

该器件使用 3.3V 单电源供电,产生旁路功耗约 275mW,因此适用于高密度 5G 大规模多输入多输出 (MIMO) 应用。此外,该器件采用节省空间的 2mm × 2mm、12 引脚 WQFN 封装。该器件的额定工作温度高达 105°C,可提供稳健的系统设计。符合 JEDEC 标准的 1.8V 断电引脚可为该器件快速断电和上电,适用于时分双工 (TDD) 系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有平衡-非平衡变压器的 LMH9226 单端至差分 2.3Ghz 至 2.9Ghz 射频放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 12月 16日
证书 LMH9226RRLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE79-LMH9-EVM — 带有源平衡-非平衡变压器 LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235 的 AFE7920 参考设计评估板

AFE79-LMH9-EVM 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 AFE79xx 系列集成射频采样收发器性能的电路板,该收发器可与 LMH9xxx 系列有源平衡-非平衡变压器进行连接。AFE79-LMH9-EVM 展示了 AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235。该器件完全符合下一代 5G 大规模 MIMO 有源天线系统的要求,同时可与收发器输出端相连,并驱动功率放大器 (PA) 输入端。为了轻松连接 50Ω 测试设备,默认情况下,该电路板设置为 100Ω 差分输入和 50Ω 单端输出。此 EVM 可随时通过板载连接器与 +3.3V (...)
用户指南: PDF
英语版: PDF
评估板

LMH9226-EVM — LMH9226 2.6Ghz 单端到差分输出放大器评估模块

LMH9226 评估模块 (EVM) 用于评估采用 2x2mm2 12 引脚 RRL 封装的 LMH9226 器件,即单端输入至差分输出 19dB 增益块放大器。该器件完全符合下一代 5G m-MIMO 有源天线系统的要求,同时可与收发器输入端相连。此 EVM 旨在快速演示在 2.6GHz 接收应用中,当 1dB BW 为 450MHz 时 LMH9226 的功能和性能。为了轻松连接 50Ω 测试设备,默认情况下,该电路板设置为 50Ω 单端输入和 100Ω 差分输出。此 EVM 可随时通过板载连接器与 +3.3V 电源、信号源和测试仪表相连。
用户指南: PDF
英语版: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMH9226IRRLR ADS S-Parameter Model

SBOMB32.ZIP (8 KB) - S-Parameter Model
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL TI RF Cascade Calculator

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RRL) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频