产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
WQFN (RRL) 12 4 mm² 2 x 2
  • 单通道、窄带差分输入至单端输出射频增益块放大器
  • 支持 3.2GHz 至 4.2GHz 1dB BW 典型值
  • 在整个频带内具有 18dB 的典型增益
  • 3.8dB 噪声系数
  • 31.5dBm OIP3
  • 18dBm 输出 P1dB
  • +3.3V 单电源供电,具有 395mW 功耗
  • 工作温度高达 105°C TC
  • 单通道、窄带差分输入至单端输出射频增益块放大器
  • 支持 3.2GHz 至 4.2GHz 1dB BW 典型值
  • 在整个频带内具有 18dB 的典型增益
  • 3.8dB 噪声系数
  • 31.5dBm OIP3
  • 18dBm 输出 P1dB
  • +3.3V 单电源供电,具有 395mW 功耗
  • 工作温度高达 105°C TC

LMH9135 是一款高性能、单通道、差分输入至单端输出传输射频增益块放大器,支持 3.2GHz 至 4.2GHz 频段。该器件可满足下一代 5G 有源天线系统 (AAS) 或小型蜂窝应用的要求,同时可驱动功率放大器 (PA) 输入端。该射频放大器可提供 18dB 的典型增益,并具有 +31.5dBm 输出 IP3 的出色线性性能,同时在整个 1dB 带宽内保持小于 4dB 的噪声系数。该器件内部匹配 100Ω 差分输入阻抗,可轻松与输入端的射频采样或零中频模拟前端 (AFE) 相连。此外,该器件内部匹配 50Ω 单端输出阻抗,可与后置放大器、表面声波 (SAW) 滤波器或功率放大器 (PA) 轻松交互。

该器件使用 3.3V 单电源供电,其典型有功功率约为 395mW,因此适用于高密度 5G 大规模 (MIMO) 应用。此外,该器件采用节省空间的 2mm x 2mm、12 引脚 QFN 封装。该器件的额定工作温度高达 105°C,可提供稳健的系统设计。该器件具有符合 JEDEC 标准的 1.8V 断电引脚,可为该器件快速断电和上电,适用于时分双工 (TDD) 系统。

LMH9135 是一款高性能、单通道、差分输入至单端输出传输射频增益块放大器,支持 3.2GHz 至 4.2GHz 频段。该器件可满足下一代 5G 有源天线系统 (AAS) 或小型蜂窝应用的要求,同时可驱动功率放大器 (PA) 输入端。该射频放大器可提供 18dB 的典型增益,并具有 +31.5dBm 输出 IP3 的出色线性性能,同时在整个 1dB 带宽内保持小于 4dB 的噪声系数。该器件内部匹配 100Ω 差分输入阻抗,可轻松与输入端的射频采样或零中频模拟前端 (AFE) 相连。此外,该器件内部匹配 50Ω 单端输出阻抗,可与后置放大器、表面声波 (SAW) 滤波器或功率放大器 (PA) 轻松交互。

该器件使用 3.3V 单电源供电,其典型有功功率约为 395mW,因此适用于高密度 5G 大规模 (MIMO) 应用。此外,该器件采用节省空间的 2mm x 2mm、12 引脚 QFN 封装。该器件的额定工作温度高达 105°C,可提供稳健的系统设计。该器件具有符合 JEDEC 标准的 1.8V 断电引脚,可为该器件快速断电和上电,适用于时分双工 (TDD) 系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成平衡-非平衡变压器的 LMH9135 3.2GHz 至 4.2GHz 差分至单端放大器 数据表 英语版 PDF | HTML 2020年 8月 21日
证书 LMH9135RRLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE79-LMH9-EVM — 带有源平衡-非平衡变压器 LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235 的 AFE7920 参考设计评估板

AFE79-LMH9-EVM 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 AFE79xx 系列集成射频采样收发器性能的电路板,该收发器可与 LMH9xxx 系列有源平衡-非平衡变压器进行连接。AFE79-LMH9-EVM 展示了 AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235。该器件完全符合下一代 5G 大规模 MIMO 有源天线系统的要求,同时可与收发器输出端相连,并驱动功率放大器 (PA) 输入端。为了轻松连接 50Ω 测试设备,默认情况下,该电路板设置为 100Ω 差分输入和 50Ω 单端输出。此 EVM 可随时通过板载连接器与 +3.3V (...)
用户指南: PDF
英语版: PDF
评估板

LMH9135-EVM — 3.55-GHz 差分输出到单端输出放大器评估模块

LMH9135 评估模块 (EVM) 用于评估采用 2x2mm2 12 引脚 RRL 封装的 LMH9135 器件,即差分输入至单端输出 18dB 增益块放大器。该器件完全符合下一代 5G m-MIMO 有源天线系统的要求,同时可与收发器输出端相连,并驱动功率放大器 (PA) 输入端。此 EVM 旨在快速演示在 3.55GHz 发送应用中,当 1dB BW 为 600MHz 时 LMH9126 的功能和性能。为了轻松连接 50Ω 测试设备,默认情况下,该电路板设置为 100Ω 差分输入和 50Ω 单端输出。此 EVM 可随时通过板载连接器与 +3.3V 电源、信号源和测试仪表相连。
用户指南: PDF
英语版: PDF
TI.com 上无现货
软件开发套件 (SDK)

PCM-3P-PC802 RANsemi small cell reference design

RANsemi small cell reference design
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

LMH9135 S-parameter Models

SBOMB71.ZIP (15 KB) - S-Parameter Model
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL TI RF Cascade Calculator

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RRL) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频