LMH9235

正在供货

具有集成平衡-非平衡变压器的 3.3GHz 至 4.2GHz 单端至差分放大器

产品详情

Type Active Balun Frequency (min) (MHz) 3300 Frequency (max) (MHz) 4200 Gain (typ) (dB) 17.5 Noise figure (typ) (dB) 3 OIP3 (typ) (dBm) 34.5 P1dB (typ) (dBm) 18 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 3.5 Supply voltage (V) 3.3 Current consumption (mA) 80 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
Type Active Balun Frequency (min) (MHz) 3300 Frequency (max) (MHz) 4200 Gain (typ) (dB) 17.5 Noise figure (typ) (dB) 3 OIP3 (typ) (dBm) 34.5 P1dB (typ) (dBm) 18 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 3.5 Supply voltage (V) 3.3 Current consumption (mA) 80 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
WQFN (RRL) 12 4 mm² 2 x 2
  • 单通道、单端输入至差分输出射频增益块放大器
  • 直接支持 3.3GHz – 3.8GHz 频带或通过外部匹配组件支持 3.7GHz – 4.2GHz 频带
  • 在整个频带内具有 17.5dB 的典型增益
  • 低于 3dB 噪声系数
  • 34.5dBm OIP3
  • 18dBm 输出 P1dB
  • 3.3V 单电源供电,具有 270mW 功耗
  • 工作温度高达 105°C TC
  • 单通道、单端输入至差分输出射频增益块放大器
  • 直接支持 3.3GHz – 3.8GHz 频带或通过外部匹配组件支持 3.7GHz – 4.2GHz 频带
  • 在整个频带内具有 17.5dB 的典型增益
  • 低于 3dB 噪声系数
  • 34.5dBm OIP3
  • 18dBm 输出 P1dB
  • 3.3V 单电源供电,具有 270mW 功耗
  • 工作温度高达 105°C TC

LMH9235 器件是一款高性能、单通道、单端输入至差分输出接收射频增益块放大器,支持 3.6GHz 中心频段。该器件非常适合支持下一代 5G AAS 或小型蜂窝应用的要求,其中 LNA 增益不足以驱动模拟前端 (AFE) 的满量程。该射频放大器可提供 17dB 的典型增益,并具有 34dBm 输出 IP3 的出色线性性能,同时在整个 1dB 带宽内保持大约 3dB 的噪声系数。该器件在单端输入以及差分输出端内部匹配 50Ω 阻抗,可轻松与射频采样或零中频模拟前端 (AFE) 相连。

该器件使用 3.3V 单电源供电,其有功功率约为 270mW,因此适用于高密度 5G 大规模 (MIMO) 应用。此外,该器件采用节省空间的 2mm x 2mm、12 引脚 QFN 封装。该器件的额定工作温度高达 105°C,可提供稳健的系统设计。该器件具有符合 JEDEC 标准的 1.8V 断电引脚,可为该器件快速断电和上电,适用于时分双工 (TDD) 系统。

LMH9235 器件是一款高性能、单通道、单端输入至差分输出接收射频增益块放大器,支持 3.6GHz 中心频段。该器件非常适合支持下一代 5G AAS 或小型蜂窝应用的要求,其中 LNA 增益不足以驱动模拟前端 (AFE) 的满量程。该射频放大器可提供 17dB 的典型增益,并具有 34dBm 输出 IP3 的出色线性性能,同时在整个 1dB 带宽内保持大约 3dB 的噪声系数。该器件在单端输入以及差分输出端内部匹配 50Ω 阻抗,可轻松与射频采样或零中频模拟前端 (AFE) 相连。

该器件使用 3.3V 单电源供电,其有功功率约为 270mW,因此适用于高密度 5G 大规模 (MIMO) 应用。此外,该器件采用节省空间的 2mm x 2mm、12 引脚 QFN 封装。该器件的额定工作温度高达 105°C,可提供稳健的系统设计。该器件具有符合 JEDEC 标准的 1.8V 断电引脚,可为该器件快速断电和上电,适用于时分双工 (TDD) 系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成平衡-非平衡变压器的 LMH9235 3.3GHz 至 4.2GHz 单端至差分放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 9日
证书 LMH9235RRLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 14日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE79-LMH9-EVM — 带有源平衡-非平衡变压器 LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235 的 AFE7920 参考设计评估板

AFE79-LMH9-EVM 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 AFE79xx 系列集成射频采样收发器性能的电路板,该收发器可与 LMH9xxx 系列有源平衡-非平衡变压器进行连接。AFE79-LMH9-EVM 展示了 AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235。该器件完全符合下一代 5G 大规模 MIMO 有源天线系统的要求,同时可与收发器输出端相连,并驱动功率放大器 (PA) 输入端。为了轻松连接 50Ω 测试设备,默认情况下,该电路板设置为 100Ω 差分输入和 50Ω 单端输出。此 EVM 可随时通过板载连接器与 +3.3V (...)
用户指南: PDF
英语版: PDF
仿真模型

LMH9235 S-Parameter Models

SBOMB72.ZIP (5 KB) - S-Parameter Model
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL TI RF Cascade Calculator

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RRL) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频