AMC131M03EVM

AMC131M03 三通道 24 位同步采样 Δ-Σ ADC 评估模块

AMC131M03EVM

立即订购

概述

AMC131M03 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是使用精密主机接口 (PHI) 控制器板评估 AMC131M03 的平台。AMC131M03 是一款三通道隔离式同步采样 24 位精密 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。

AMC131M03EVM-PDK-GUI 软件支持器件寄存器读写功能,并有助于时域、频域和直方图格式的数据收集和分析。

特性
  • 易于使用的评估软件,适用于 Microsoft® Windows® 7 和 Windows 10
  • 利用终端块和排针引脚连接外部模拟输入信号
  • 利用数字排针引脚连接至外部主机控制器或逻辑分析仪
  • 具有板载 8.192MHz 晶体振荡器、2 分频电路和外部 CLKIN 选项,支持所有器件模式
  • 内置分析工具,包括示波器、快速傅里叶变换 (FFT) 和直方图显示
  • USB 供电;无需外部电源(可选外部低侧电源)

  • 精密主机接口 (PHI) 控制器板
  • USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆

隔离式 ADC
AMC130M02 双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC AMC130M03 三通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC AMC131M01 24 位 32kSPS 1 通道同步采样 Δ-Σ ADC AMC131M02 24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC AMC131M03 三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC AMC131M03-Q1 汽车类、三通道、同步采样、24 位隔离式 Δ-Σ ADC
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

AMC131M03EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

AMC131M03EVM-PDK — AMC131M03 evaluation module for three-channel, simultaneous-sampling 24-bit isolated delta-sigma ADC

TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

AMC131M03EVM-PDK-GUI — AMC131M03EVM-PDK GUI installer

支持的产品和硬件
下载选项

AMC131M03EVM-PDK-GUI AMC131M03EVM-PDK GUI installer

close
最新版本
版本: 1.1.0
发布日期: 22 八月 2023
lock Setup_AMC131M03_EVM.exe  — 366883 K

GUI Installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
AMC131M03EVM AMC131M03 三通道 24 位同步采样 Δ-Σ ADC 评估模块

发布信息

Evaluation GUI for the AMC131M03EVM-PDK

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 AMC131M03 评估模块 (AMC131M03EVM) 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 7日
证书 AMC131M03EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频