产品详情

Device type Current sensing, Voltage sensing Sample rate (max) (Msps) 0.064 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 0.0001 Number of input channels 3 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 98 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 53 SFDR (dB) 105 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Device type Current sensing, Voltage sensing Sample rate (max) (Msps) 0.064 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 0.0001 Number of input channels 3 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 98 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 53 SFDR (dB) 105 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DFM) 20 132.149 mm² 12.83 x 10.3
  • 三个具有差分或单端输入的隔离式同步采样 Δ-Σ ADC
  • 单电源运行(3.3V 或 5V),具有集成直流/直流转换器
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 可编程数据速率:高达 64kSPS
  • 可编程增益: 高达 128
  • 低漂移内部电压基准
  • 内部温度传感器
  • 具有循环冗余校验 (CRC) 功能的 4 线 SPI 接口
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7070V PEAK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
  • 封装:20 引脚宽体 SOIC
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 三个具有差分或单端输入的隔离式同步采样 Δ-Σ ADC
  • 单电源运行(3.3V 或 5V),具有集成直流/直流转换器
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 可编程数据速率:高达 64kSPS
  • 可编程增益: 高达 128
  • 低漂移内部电压基准
  • 内部温度传感器
  • 具有循环冗余校验 (CRC) 功能的 4 线 SPI 接口
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7070V PEAK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
  • 封装:20 引脚宽体 SOIC
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C

AMC131M03 是一款精密的三通道数据和电源隔离式同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。 AMC131M03 具有宽动态范围、低功耗和特定于电能测量的功能,非常适合电能计量和功率计量应用。由于该器件具有高输入阻抗,因此 ADC 输入可直接连接到电阻分压器网络或分流传感器。

AMC131M03 具有完全集成的隔离式直流/直流转换器,能实现器件低侧的单电源运行。增强型电容隔离栅已通过 VDE 0884-17 和 UL1577 认证。该隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件分开,并保护低压器件免受损坏,使 AMC131M03 成为使用分流传感器的多相电能计量应用的理想选择。

AMC131M03 是一款精密的三通道数据和电源隔离式同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。 AMC131M03 具有宽动态范围、低功耗和特定于电能测量的功能,非常适合电能计量和功率计量应用。由于该器件具有高输入阻抗,因此 ADC 输入可直接连接到电阻分压器网络或分流传感器。

AMC131M03 具有完全集成的隔离式直流/直流转换器,能实现器件低侧的单电源运行。增强型电容隔离栅已通过 VDE 0884-17 和 UL1577 认证。该隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件分开,并保护低压器件免受损坏,使 AMC131M03 成为使用分流传感器的多相电能计量应用的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC131M03 具有集成直流/直流转换器的 3 通道、64kSPS、同步采样、24 位增强型隔离式 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 28日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
应用简报 电能计量参考设计选择指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 13日
电路设计 采用 AMC1350 的三相隔离式电压检测电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 29日
设计指南 Three-Phase Shunt-Based Energy Metrology Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 7日
设计指南 基于三相分流的电能计量参考设计 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 2月 26日
电子书 Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 隔离式信号链解决方案工程师指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
技术文章 为更安全的太阳能系统和电动汽车充电器提供精确的电流检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 17日
技术文章 為更安全的太陽能系統和 EV 充電器提供準確的電流感測 PDF | HTML 2024年 4月 17日
技术文章 더 안전한 태양광 에너지 시스템 및 EV 충전기를 위한 정확한 전류 감 지 제공 PDF | HTML 2024年 4月 15日
模拟设计期刊 절연 ADC 신호 체인 솔루션을 위한 낮은 EMI 설계 PDF | HTML 2024年 4月 3日
模拟设计期刊 适用于隔离式 ADC 信号链解决方案的低 EMI 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 13日
模拟设计期刊 適用於隔離式 ADC 訊號鏈解決方案的低 EMI 設計 PDF | HTML 2024年 2月 13日
技术文章 How precision ADCs enable highly accurate metering systems in EV chargers PDF | HTML 2024年 1月 5日
证书 AMC131M03EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC131M03EVM — AMC131M03 三通道 24 位同步采样 Δ-Σ ADC 评估模块

AMC131M03 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是使用精密主机接口 (PHI) 控制器板评估 AMC131M03 的平台。AMC131M03 是一款精密的三通道、隔离式、同步采样、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。

AMC131M03EVM-PDK-GUI 软件支持器件寄存器读写功能,并有助于时域、频域和直方图格式的数据收集和分析。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-010244 — 基于分流器的三相电能计量参考设计

此参考设计使用隔离式高性能多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.2S 级三相电能测量,转换器在 4kHz 下对分流电流传感器进行采样,以测量交流电源各相的电流和电压。此参考设计在宽输入电流范围 (0.05A – 100A) 内具有高精度,还支持实现独立谐波分析等电能质量功能所需的更高采样频率。使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器计算计量参数时,可以支持高达 16ksps 的更快 ADC 采样率。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010944 — 单相和分相分流电能计量参考设计

此参考设计使用一个隔离式和一个非隔离式独立多通道模数转换器 (ADC) 及两个分流器,实现了一款单相电能测量(带中性线)或分相电能测量子系统。分流传感器和低功耗线性 3D 霍尔效应传感器 (TMAG5273) 相结合,可提供保护并能够检测磁篡改攻击。该参考设计在 4000:1 输入范围(25mA 至 100A)内以 4kHz 的采样速率实现 0.2S 级精度,并使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器计算计量参数。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 版本2.01.00.03 中实现,可使用 TI Code Composer Studio™ 进行编译。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DFM) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频