AMC130M03
- 三个具有差分输入的隔离式同步采样 Δ-Σ ADC
- 单电源运行(3.3V 或 5V),具有集成直流/直流转换器
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- 可编程数据速率高达 64kSPS
- 可编程增益高达 128
- 低漂移内部电压基准
- 内部温度传感器
- 具有循环冗余校验 (CRC) 功能的 4 线 SPI 接口
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7070V PEAK 增强型隔离
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
- 封装:20 引脚宽体 SOIC
- 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
AMC130M03 是一款精密的三通道数据和电源隔离式同步采样 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。 AMC130M03 具有宽动态范围、低功耗和特定于电能测量的功能,因此非常适合电能计量和功率计量应用。由于该器件具有高输入阻抗,因此 ADC 输入可直接连接到电阻分压器网络或分流传感器。
AMC130M03 具有完全集成的隔离式直流/直流转换器,能实现器件低侧的单电源运行。增强型电容隔离栅已通过 VDE V 0884-17 和 UL1577 认证。该隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件分开,并保护低压器件免受损坏,使 AMC130M03 成为使用分流传感器的多相电能计量应用的理想选择。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC130M03具有集成直流/直流转换器的 3 通道、64kSPS、同步采样、16 位增强型隔离式 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 10月 2日 |
| 证书 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) | 2026年 7月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMC131M03EVM — AMC131M03 三通道 24 位同步采样 Δ-Σ ADC 评估模块
AMC131M03 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是使用精密主机接口 (PHI) 控制器板评估 AMC131M03 的平台。AMC131M03 是一款精密的三通道、隔离式、同步采样、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。
AMC131M03EVM-PDK-GUI 软件支持器件寄存器读写功能,并有助于时域、频域和直方图格式的数据收集和分析。
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DFM) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。