可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74AXC2T45 正在供货 具有可配置电压转换的双位双电源总线收发器 Pin-to-pin upgrade with a wider voltage range and improved performance

产品详情

Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 500 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Applications I2S Features Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.02 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 500 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Applications I2S Features Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.02 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YZP) 8 2.8125 mm² 2.25 x 1.25 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SSOP (DCT) 8 11.8 mm² 2.95 x 4 VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1
  • 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
  • VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC输入接地 (GND),那么两个端口都处于高阻抗状态
  • 双电源轨设计
  • I/O 可承受 4.6V 过压
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 最大数据速率
    • 500Mbps(1.8V 至 3.3V)
    • 320Mbps(<1.8V 至 3.3V)
    • 320Mbps(电平转换至 2.5V 或 1.8V)
    • 280Mbps(电平转换至 1.5V)
    • 240Mbps(电平转换至 1.2V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
  • 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
  • VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC输入接地 (GND),那么两个端口都处于高阻抗状态
  • 双电源轨设计
  • I/O 可承受 4.6V 过压
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 最大数据速率
    • 500Mbps(1.8V 至 3.3V)
    • 320Mbps(<1.8V 至 3.3V)
    • 320Mbps(电平转换至 2.5V 或 1.8V)
    • 280Mbps(电平转换至 1.5V)
    • 240Mbps(电平转换至 1.2V)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求

这款 2 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口用于跟踪 VCCA,可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低压双向转换和电平转换。

SN74AVC2T45 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制(DIR 引脚)输入的逻辑电平会激活 B 端口或 A 端口输出。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于活动状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止内部 CMOS 结构上产生过大的漏电流。

这款 2 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口用于跟踪 VCCA,可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低压双向转换和电平转换。

SN74AVC2T45 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制(DIR 引脚)输入的逻辑电平会激活 B 端口或 A 端口输出。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于活动状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止内部 CMOS 结构上产生过大的漏电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TXU0102 正在供货 通道方向相同的双通道固定方向电平转换器 2 channel fixed direction level translator
TXU0202 正在供货 通道方向相反的双通道固定方向电平转换器 2 channel fixed direction level translator

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AVC2T45 具有可配置电平转换和电压转换的 2 位双电源总线收发器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 2月 28日
选择指南 Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
应用手册 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
应用简报 利用 TI 的双封装技术确保您的电平转换器设计适应未来需求 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 6日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
应用手册 Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 17日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 选择正确的电平转换解决方案 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2006年 3月 23日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
更多文献资料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
用户指南 AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
更多文献资料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
应用手册 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
应用手册 Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
应用手册 AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM

通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 通用 EVM,适用于支持 AVC 和 LVC 的方向控制双向转换器件

通用 EVM 设计用于支持单通道、双通道、四通道和八通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AXC2T-SMALLPKGEVM — 适用于 DTM 和 RSW 封装器件的 AXC2T 小型封装评估模块

此 EVM 旨在支持 AXC 和 LVC 系列 DIR 控制双向器件的 DTM 和 RSW 封装。AXC 和 AVC 器件属于低压方向控制转换系列,其工作电压范围为 0.65V 至 3.6V (AXC) 和 1.2 至 3.6 (AVC),驱动强度为 12mA。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

CC256XMS432BTBLESW — 基于 MSP432 MCU 的 TI 双模蓝牙协议栈

TI’s Dual-mode Bluetooth stack on MSP432 MCUs software for Bluetooth + Bluetooth Low Energy enables the MSP432 MCU and is comprised of Single Mode and Dual-mode offerings implementing the Bluetooth 4.0 specification. The Bluetooth stack is fully qualified (QDID 69887 and QDID 69886), provides (...)
用户指南: PDF
仿真模型

SN74AVC2T45 IBIS Model (Rev. B)

SCEM431B.ZIP (122 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDC-CC3200-VIDEO — SimpleLink™ CC32xx-OV788 通过 Wi-Fi 实现视频/音频流传输的参考设计

通过该设计,OV788 超低功率视频压缩芯片用户可非常轻松地通过 Wi-Fi® 实现音频和视频数据的实时流式传输功能。它展示了在 SimpleLink™ CC3200 Wi-Fi 无线微控制器上通过 802.11 b/g/n 网络,从任何智能手机、平板电脑或本地网络的计算机上实现 RTP 视频流 + Wi-Fi 连接的单芯片。该设计实现非常适合各种物联网 (IoT) 应用,例如智能家居中的电池供电入侵摄像头、门锁、可视门铃和 360 度多摄像头,利用 CC3200 Internet-on-a-chip™ 解决方案的 Wi-Fi 网络轻松调试和高级低功耗模式。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

DLP4500-C350REF — 采用 DLP 技术的高分辨率、便携式光导参考设计

此参考设计采用 DLP® 0.45” WXGA 芯片组并在 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM) 中实现,可灵活控制适用于工业、医疗和科学应用的高分辨率精确模式。借助基于 USB 的免费 GUI 和 API,开发人员可轻松将 TI 创新的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设相集成,以打造高度差异化的 3D 机器视觉系统、3D 打印机和扩增实境显示器。

 



 

 

测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00254 — 使用 DLP® 技术为 3D 机器视觉应用生成精确点云

3D 机器视觉参考设计针对 LightCrafter™ 系列控制器采用德州仪器 (TI) DLP® 先进光控制软件开发套件 (SDK),让开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机或其他外设集成来轻松构建 3D 点云。与众不同的 3D 机器视觉系统采用 DLP® LightCrafter™ 4500 评估模块 (EVM),采用 DLP4500 WXGA 芯片组,可灵活控制高分辨率、精确图案,适用于工业、医疗和安全应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZP) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
SSOP (DCT) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频