CC-ANTENNA-DK2
用于 LaunchPad 和 SensorTag 的低于 1GHz 和 2.4GHz 天线套件
CC-ANTENNA-DK2
概述
此新款天线套件使您可以进行真实测试,从而找到适合您应用的最佳天线!天线套件包括 16 个适用频率介于 169MHz 和 2.4GHz 之间的天线,其中包括 PCB 天线、螺旋天线和芯片天线以及适用于 868/915MHz 和 2.4GHz 的双频带频带电线。
此天线套件包括 uSMA-uSMA (JCS) 电缆,可连接无线 LaunchPad 和 SensorTag。以下套件与 JCS 连接器兼容:
- LAUNCHXL-CC2650
- LAUNCHXL-CC1310
- LAUNCHXL-CC1310
- CC1350STK
此套件还包括 uSMA (JCS)-SMA c 连接器,可将套件或天线连接到标准 SMA 连接器
特性
- 16 个天线,适用于 169MHz、315MHz、433MHz、868MHz、915MHz、2.4GHz
- 与 LaunchPad 和 SensorTag 兼容
- 包含进行真实电线测试所需的一切
- 1 x Antenna Kit
- 1 x uSMA - SMA cable
- 1 x uSMA - uSMA cable
Sub-1GHz 收发器
开始使用
- Order the CC-ANTENNA-DK2: Sub-1 GHz and 2.4 GHz Antenna Kit for LaunchPad™ and SensorTag
- Test and check performance with the different antennas
立即订购并开发
开发套件
CC-ANTENNA-DK2 — 用于 LaunchPad 和 SensorTag 的低于 1GHz 和 2.4GHz 天线套件
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 应用手册 | CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) | 2017年 10月 2日 | |||
* | 更多文献资料 | CC-Antenna-DK2 Quick Start Guide | 2016年 5月 3日 | |||
证书 | CC-ANTENNA-DK2 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |