CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P

适用于 AM62P 处理器的 Critical Link 模块上系统 (SOM)

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P

来源: Critical Link LLC
立即订购

概述

MitySOM-AM62P 系列模块上系统具有德州仪器 (TI) Sitara AM62Px 处理器。该模块包括 eMMC 闪存(选配)、八核或四核 SPI NOR 闪存(选配)和 LPDDR4 RAM 存储器子系统。MitySOM-AM62P 是一款适合生产环境的解决方案,专为实现长期可用性和性能而设计。

特性
  • 与 Critical Link 的 MitySOM-AM62 和 MitySOM-AM62A 模块引脚对引脚兼容
  • 具有 260 引脚的 SODIMM 边缘连接器
  • 8GB LPDDR4、256GB eMMC、256MB 八通道/四通道 SPI NOR 闪存
  • 接口范围包括 2 个 USB 2.0、2 个工业千兆位以太网 MAC、MIPI 和多个显示输出
  • 38.1mm x 69.6mm    
多媒体和工业网络 SoC
AM62P 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Critical Link LLC

立即订购并开发

评估板

MitySOM-AM62P — 基于 AM62P Arm Cortex-A53 的模块上系统,具有显示、3D 图形和用于 HMI 的 4K 视频编解码器

支持的产品和硬件

MitySOM-AM62P 基于 AM62P Arm Cortex-A53 的模块上系统,具有显示、3D 图形和用于 HMI 的 4K 视频编解码器

close
版本: null
发布日期:
开发套件

MitySOM-AM62P-DVK — Critical Link MitySOM-AM62P 开发套件

支持的产品和硬件

MitySOM-AM62P-DVK Critical Link MitySOM-AM62P 开发套件

close
版本: null
发布日期:
软件开发套件 (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM62P 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 具有高级 3D 图形、4K 视频编解码器和嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
硬件开发
评估板
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P 适用于 AM62P 处理器的 Critical Link 模块上系统 (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P PHYTEC phyFLEX-AM62Px 模块上系统 SK-AM62P-LP AM62P 入门套件评估模块 TRDX-3P-VERDIN-AM62P Toradex Verdin-AM62Px 模块上系统 (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P Variscite 模块上系统 (SOM),用于带 3D GPU 的 AM62P5 Arm Cortex-A53 1.4GHz 处理器

MCU-PLUS-SDK-AM62P MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

close
版本: 12.01.00.28
发布日期: 2026-7-31
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM62P 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 具有高级 3D 图形、4K 视频编解码器和嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
硬件开发
评估板
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P 适用于 AM62P 处理器的 Critical Link 模块上系统 (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P PHYTEC phyFLEX-AM62Px 模块上系统 SK-AM62P-LP AM62P 入门套件评估模块 TRDX-3P-VERDIN-AM62P Toradex Verdin-AM62Px 模块上系统 (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P Variscite 模块上系统 (SOM),用于带 3D GPU 的 AM62P5 Arm Cortex-A53 1.4GHz 处理器

文档

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Software bill of materials

Manifest of software components used with license details

发布信息

Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

新增功能

  • Add VDD core voltage config for HS400 OTAPDLYSEL
  • OSPI Example to collect and plot PHY Tuning Points
  • SnagFactory flashing method support
  • Enhanced documentation for MCU+SDK using SPHINX.
  • Bug Fixes
支持软件

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM62P 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 具有高级 3D 图形、4K 视频编解码器和嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
硬件开发
评估板
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P 适用于 AM62P 处理器的 Critical Link 模块上系统 (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P PHYTEC phyFLEX-AM62Px 模块上系统 SK-AM62P-LP AM62P 入门套件评估模块 TRDX-3P-VERDIN-AM62P Toradex Verdin-AM62Px 模块上系统 (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P Variscite 模块上系统 (SOM),用于带 3D GPU 的 AM62P5 Arm Cortex-A53 1.4GHz 处理器
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Critical Link LLC。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。