PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P
概述
phyFLEX®-AM62P SOM 针对下一代高性价比 HMI、高级多媒体和工业控制应用进行了优化。它配备强大的 3D GPU,可提供高达 50GFLOPS 的算力,并集成专用硬件视频处理单元 (VPU),支持 4K H.264/H.265 编码和解码,实现流畅的视频流传输和顺滑的用户界面。支持三路独立显示(OLDI/LVDS、MIPI DSI 和 DPI)、4 通道 MIPI CSI 摄像头接口,以及包括带 TSN 的双千兆以太网和多达 4 路 CAN-FD 在内的稳健工业连接。phyCORE-AM62P 为大批量、性能驱动的嵌入式设计提供卓越的视觉和连接体验。
特性
- 最高支持 8GB LPDDR4 RAM 和 128GB eMMC
- 2 个以太网、4 个 CAN-FD、2 个 USB 2.0 OTG
- 高级硬件安全性
- 4 个 MIPI CSI、3 路显示(OLDI/LVDS、DSI)
- 3D GPU
- 37mm × 40mm 的 FPSC 外形
立即订购并开发
MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS
MCU PLUS SDK Linux Installer
MCU PLUS SDK Windows Installer
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
文档
MCU PLUS SDK online documentation
Performance measurement datasheet
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
TI ARM CLANG compiler
Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters
Buildsheet of supported features
Software bill of materials
Manifest of software components used with license details
发布信息
Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
新增功能
- Add VDD core voltage config for HS400 OTAPDLYSEL
- OSPI Example to collect and plot PHY Tuning Points
- SnagFactory flashing method support
- Enhanced documentation for MCU+SDK using SPHINX.
- Bug Fixes
PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。