DLI-3P-DLI6500

适用于 DLP6500 的 DLi6500 1080p 开发套件

DLI-3P-DLI6500

立即订购

概述

DLi6500 开发套件包括 DLPC900 数字控制器,支持双 .65” 1080p 分辨率 DMD,无论是 DLP6500FYE,还是 DLP6500FLQ。DLi6500 开发套件的核心是 DLPC900 数字控制器。DLPC900 支持高达 9.5kHz 高速二进制图形速率、高达 250Hz 的 8 位灰度图形速率和 60Hz 灰度视频。该套件及其兼容软件为设计人员提供最高的像素控制和灵活性以创建光图形并排序,因此使这些套件非常适用于工业、医疗和科学应用。

  • 兼容 DLP® LightCrafter™ 6500/9000 GUI 和 DLPC900 API
  • LED 和光纤光学器件包也已推出
有关 DLi 的更多信息,请访问 https://www.dlinnovations.com

近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Digital Light Innovations

立即订购并开发

评估板

DLI6500A-DK — DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p A 类 DMD DLPC900 数字控制器

评估板

DLI6500S-DK — DMD/芯片组 DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p S 类 DMD DLPC900 数字控制器

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 DLP LightCrafter 6500 and 9000 EVM User's Guide (Rev. D) 2019年 3月 5日
用户指南 DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide 2016年 4月 28日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK 适用于 LightCrafter 系列控制器的 DLP® 先进光控制 SDK
固件
DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 和·9000 固件和软件包 DLPR900 DLPC900 配置和支持固件

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Digital Light Innovations.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。