DRV8833EVM

DRV8833 评估模块

DRV8833EVM

立即订购

概述

DRV8833 评估模块 (EVM) 演示了 德州仪器 (TI) 的 DRV8833 集成电路的功能和性能。DRV8833 是低电压、2A 步进或单/双极刷式直流电机驱动器。它还可以在驱动螺线管或继电器中使用。

特性
  • 2.7 至 10.8V 电源电压范围
  • 1.5A 持续/ 2A 峰值/电流输出(每桥)
  • PWM 控制接口
  • 支持刹车/滑行(直流电机)或全/半步进模式(步进电机)
  • 片上电流调节限制浪涌电流/支持步进操作
  • 低功耗睡眠模式(1.6uA 典型值)
  • 强大的片上保护(过流、热、击穿和欠压保护)
  • 控制和状态信号与测试接头相连,便于轻松调试
步进电机驱动器
DRV8833 具有电流调节功能的 10.8V、2A、双通道 H 桥电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8833EVM — DRV8833 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 采用 MCU 和 Wi-Fi 的适用于物联网的微步进电机控制参考设计 TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR 使用高性能 MCU 驱动步进电机的参考设计 TIDM-TM4C129XGATEWAY 适用于低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi® 和低于 1GHz 的节点的安全 IoT 网关参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8833EVM DRV8833 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 采用 MCU 和 Wi-Fi 的适用于物联网的微步进电机控制参考设计 TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR 使用高性能 MCU 驱动步进电机的参考设计 TIDM-TM4C129XGATEWAY 适用于低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi® 和低于 1GHz 的节点的安全 IoT 网关参考设计
支持软件

SLVC525 — Board Files: DRV8833 EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8833 具有电流调节功能的 10.8V、2A、双通道 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8833EVM DRV8833 评估模块
下载选项

SLVC525 Board Files: DRV8833 EVM

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-9-18
产品
步进电机驱动器
DRV8833 具有电流调节功能的 10.8V、2A、双通道 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8833EVM DRV8833 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc525 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc525/slvc525.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC525. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8833EVM User Guide 2011-7-27
证书 DRV8833EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频