TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR

使用高性能 MCU 驱动步进电机的参考设计

TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR

设计文件

概述

通过一个系统示例,展示如何使用 TM4C123 MCU 和 DRV8833 步进电机驱动器在全步进和半步进模式下驱动步进电机。

特性
  • TM4C123 微控制器使用四个 GPIO 引脚来控制 DRV8833 中 H 桥驱动器的输出
  • TM4C123GXL LaunchPad 用户按钮可控制电机方向、速度和启动/停止
  • 软件旨在与 EK-TM4C123GXL Launchpad 和 DRV8833 EVM 配合使用
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAH5.PDF (1796 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHU4.PDF (196 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHU3.PDF (84 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHU7.ZIP (431 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRHU6.ZIP (25 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB50.ZIP (353 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHU5.PDF (144 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHU2.ZIP (126 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用 MCU

TM4C1230H6PM具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、CAN、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123FH6PM具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN 和 USB、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123GH6PGE具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 144 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123GH6PM采用 64 引脚 LQFP 封装、具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB 且基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123GH6PZ具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123GH6ZRB具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 157 引脚 BGA 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C123GH6ZXR具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 168 引脚 BGA 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS736具有反向电流保护和使能功能的 400mA 高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TLV803具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DRV8833EVM — DRV8833 评估模块

通过一个系统示例,展示如何使用 TM4C123 MCU 和 DRV8833 步进电机驱动器在全步进和半步进模式下驱动步进电机。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 采用 MCU 和 Wi-Fi 的适用于物联网的微步进电机控制参考设计 TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR 使用高性能 MCU 驱动步进电机的参考设计 TIDM-TM4C129XGATEWAY 适用于低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi® 和低于 1GHz 的节点的安全 IoT 网关参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8833EVM DRV8833 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 采用 MCU 和 Wi-Fi 的适用于物联网的微步进电机控制参考设计 TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR 使用高性能 MCU 驱动步进电机的参考设计 TIDM-TM4C129XGATEWAY 适用于低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi® 和低于 1GHz 的节点的安全 IoT 网关参考设计
评估板

EK-TM4C123GXL — Tiva™ C 系列 LaunchPad 评估套件

通过一个系统示例,展示如何使用 TM4C123 MCU 和 DRV8833 步进电机驱动器在全步进和半步进模式下驱动步进电机。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-LPBP-SENSORHUB 具有七个板载传感器的全面传感器集线器解决方案 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 采用 MCU 和 Wi-Fi 的适用于物联网的微步进电机控制参考设计 TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR 使用高性能 MCU 驱动步进电机的参考设计 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ 基于高性能微控制器的低于 1GHz 的物联网节点参考设计 TIDM-TM4C129XGATEWAY 适用于低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi® 和低于 1GHz 的节点的安全 IoT 网关参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EK-TM4C123GXL Tiva™ C 系列 LaunchPad 评估套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-LPBP-SENSORHUB 具有七个板载传感器的全面传感器集线器解决方案 TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR 采用 MCU 和 Wi-Fi 的适用于物联网的微步进电机控制参考设计 TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR 使用高性能 MCU 驱动步进电机的参考设计 TIDM-TM4C123XSUB1GHZ 基于高性能微控制器的低于 1GHz 的物联网节点参考设计 TIDM-TM4C129XGATEWAY 适用于低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi® 和低于 1GHz 的节点的安全 IoT 网关参考设计

软件开发

固件

TIDCB51 — Driving a Stepper Motor With TM4C MCU Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
复位及看门狗 IC
TLV803 具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)
硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR 使用高性能 MCU 驱动步进电机的参考设计

TIDCB51 Driving a Stepper Motor With TM4C MCU Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2016-1-28
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
复位及看门狗 IC
TLV803 具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)
硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR 使用高性能 MCU 驱动步进电机的参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcb51 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcb51a/tidcb51a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCB51. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Driving a Stepper Motor With a TM4C123 Microcontroller Design Guide 2015-8-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频