可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DRV8411 正在供货 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器 Integrated capacitors on VCP and VINT, higher Rdson, supports 1.8-V logic input and ultra-low sleep current

产品详情

Vs ABS (max) (V) 11.8 Vs (min) (V) 2.7 Peak output current (A) 2 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 360 Sleep current (µA) 1.6 Decay mode Fast, Slow Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vs ABS (max) (V) 11.8 Vs (min) (V) 2.7 Peak output current (A) 2 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 360 Sleep current (µA) 1.6 Decay mode Fast, Slow Features Current Regulation Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (RTY) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 双路 H 桥电流控制电机驱动器
    • 可以驱动两部直流电机或一部步进电机
    • 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:高侧 (HS) + 低侧 (LS) 360mΩ
  • 输出电流(VM = 5V,25°C 时)
    • 采用 PWP/RTY 封装:每条 H 桥的 RMS 电流为 1.5A,峰值电流为 2A
    • 采用 PW 封装:每条 H 桥的 RMS 电流为 500mA,峰值电流为 2A
  • 可以将输出并联,以实现
    • 3A RMS 电流、4A 峰值电流(PWP 和 RTY 封装)
    • 1A RMS 电流、4A 峰值电流(PW 封装)
  • 宽电源电压范围:
    2.7V 至 10.8V
  • PWM 绕组电流调节/电流限制
  • 耐热增强型表面贴装封装

应用

  • 电池供电式玩具
  • 服务点 (POS) 打印机
  • 视频安保摄像机
  • 办公自动化设备
  • 游戏机
  • 机器人

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 双路 H 桥电流控制电机驱动器
    • 可以驱动两部直流电机或一部步进电机
    • 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:高侧 (HS) + 低侧 (LS) 360mΩ
  • 输出电流(VM = 5V,25°C 时)
    • 采用 PWP/RTY 封装:每条 H 桥的 RMS 电流为 1.5A,峰值电流为 2A
    • 采用 PW 封装:每条 H 桥的 RMS 电流为 500mA,峰值电流为 2A
  • 可以将输出并联,以实现
    • 3A RMS 电流、4A 峰值电流(PWP 和 RTY 封装)
    • 1A RMS 电流、4A 峰值电流(PW 封装)
  • 宽电源电压范围:
    2.7V 至 10.8V
  • PWM 绕组电流调节/电流限制
  • 耐热增强型表面贴装封装

应用

  • 电池供电式玩具
  • 服务点 (POS) 打印机
  • 视频安保摄像机
  • 办公自动化设备
  • 游戏机
  • 机器人

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8833器件为玩具、打印机及其他机电一体化应用提供了一款双桥电机驱动器 解决方案。

该器件具有两个 H 桥驱动器,能够驱动两部直流刷式电机、一部双极步进电机、多个螺线管或其他感性负载。

每个 H 桥的输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。每个 H 桥均具备调节或限制绕组电流的电路。

该器件利用故障输出引脚实现内部关断功能,提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护。另外,还提供了一种低功耗休眠模式。

DRV8833 采用带有 PowerPAD16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)。

DRV8833器件为玩具、打印机及其他机电一体化应用提供了一款双桥电机驱动器 解决方案。

该器件具有两个 H 桥驱动器,能够驱动两部直流刷式电机、一部双极步进电机、多个螺线管或其他感性负载。

每个 H 桥的输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。每个 H 桥均具备调节或限制绕组电流的电路。

该器件利用故障输出引脚实现内部关断功能,提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护。另外,还提供了一种低功耗休眠模式。

DRV8833 采用带有 PowerPAD16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
DRV8411A 正在供货 具有 IPROPI 电流调节功能的 1.65V 至 11V、4A、双通道 H 桥电机驱动器 P2P replacement (with modification) with higher Rdson with higher output current and IPROPI current regulation
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DRV8847 正在供货 具有电流调节和独立半桥控制的 18V、2A 双通道 H 桥电机驱动器 The DRV8847 has interface (2 GPIO) options available and a higher maximum voltage, and open-load detection
DRV8410 正在供货 具有电流调节功能的 1.65V 至 11V、2.5A、双 H 桥电机驱动器 Higher Rdson, lower output current and ultra-low sleep current
DRV8833C 正在供货 具有电流调节功能的 10.8V、1A、双路 H 桥电机驱动器 The DRV8833C has higher on resistance and lower output current

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8833EVM — DRV8833 评估模块

DRV8833 评估模块 (EVM) 演示了 德州仪器 (TI) 的 DRV8833 集成电路的功能和性能。DRV8833 是低电压、2A 步进或单/双极刷式直流电机驱动器。它还可以在驱动螺线管或继电器中使用。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

SLVC525 — Board Files: DRV8833 EVM

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00757 — 使用 4 节 AA 电池且电池寿命可达 5 年以上的智能锁参考设计

随着越来越多的建筑业主和家庭用户希望为其物业加装智能锁(或电子锁),电池供电的无线智能锁在当今市场日益普及。  在智能锁应用中,大电流电机和无线电往往会快速消耗电池电量,影响电池寿命。  更换为多节电池既耗时又成本高昂,因此降低平均电流消耗通常成为关键设计考量。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDEP0056 — 基于 BeagleBone Black、采用 PRU-ICSS 的热打印参考设计

可编程实时单元–工业通信子系统 (PRU-ICSS) 是 AM335x SoC 的一个多功能组件,即使在运行非确定性操作系统时也能实现实时、确定性和快速的 GPIO 控制。此参考设计提供了直接控制热敏打印机模块的 PRU-ICSS 的具体用例和实现方案。  其中包括 ARM 与 PRU 通信的 C 代码示例、用于驱动热敏打印头元件和步进电机的实时 GPIO 引脚控制功能,以及引脚多路复用配置。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTY) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频