EZURI-3P-CARBONAM62L

EZURI-3P-CARBONAM62L

来源: Ezurio
立即订购

概述

CarbonAM62L OSM-SF 系列采用德州仪器 (TI) 的 AM62L 处理器系列、TPS652194 PMIC、Ezurio 的 Sona™ TI351 Wi-Fi 6 和蓝牙无线模块、LPDDR4 RAM 和 eMMC 存储。

 

CarbonAM62L 专为可扩展性能而设计,集成了双核 Cortex-A53 子系统,并具备丰富的显示支持和高速连接选项,包括 USB 和千兆以太网。可选的 Sona 无线模块提供 Wi-Fi 和蓝牙灵活性,以满足您的应用需求,同时丰富的工业接口可实现与复杂系统的无缝集成。这款 30×30mm 的 OSM‑SF 紧凑型模块,可在同一载板设计上支持处理器、存储和无线方案的灵活选配,既加速今天的开发,也为明天的升级预留便利。

特性
  • 30mm x 30mm OSM 尺寸 SF
  • Ezurio 板级支持包 (EZ BSP)
  • 可选无线:作为 Sona TI351 的标准配置提供。还提供可选的 IF513 和 NX611。
  • 安全隔离区 + 安全启动:专用的板载安全硬件、签名的映像、预置加密证书
  • 灵活的内存选项:512MB、1GB 或 2GB LPDDR4
  • 10 年以上的生命周期
Wi-Fi 产品
CC3351 — SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

 

多媒体和工业网络 SoC
AM62L — 适用于物联网、HMI 和通用应用且具有显示功能的低功耗 Arm® Cortex®-A53 SoC

 

多通道 IC (PMIC)
TPS65214 — 适用于 AM62L 处理器的集成电源管理 IC (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

EZOSI-62L-0201-00000-2C — AM62L,不含板载无线功能,带 2GB 内存

支持的产品和硬件

EZOSI-62L-0201-00000-2C — AM62L,不含板载无线功能,带 2GB 内存

close
版本: null
发布日期:
评估板

EZOSI-62L-0201-00184-2C — AM62L 配备 Sona IF513 Wi-Fi 6E + 蓝牙 5.4,1 个 MHF4L 和 2GB 内存

支持的产品和硬件

EZOSI-62L-0201-00184-2C — AM62L 配备 Sona IF513 Wi-Fi 6E + 蓝牙 5.4,1 个 MHF4L 和 2GB 内存

close
版本: null
发布日期:
评估板

EZOSI-62L-0201-00199-2-K2 — AM62L 评估套件,配备 7 英寸显示屏、带适配器的 SOM、1‑2GB 内存及 TI351 Wi‑Fi/蓝牙模块

支持的产品和硬件

EZOSI-62L-0201-00199-2-K2 — AM62L 评估套件,配备 7 英寸显示屏、带适配器的 SOM、1‑2GB 内存及 TI351 Wi‑Fi/蓝牙模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

EZOSI-62L-0201-00199-2C — AM62L 搭载 TI CC3351 Wi-Fi 6 + BT 5.4、1 个 MHF4L 和 2GB 内存

支持的产品和硬件

EZOSI-62L-0201-00199-2C — AM62L 搭载 TI CC3351 Wi-Fi 6 + BT 5.4、1 个 MHF4L 和 2GB 内存

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Ezurio。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。