ISO64XX-WB-EVM

ISO64xx 宽体封装评估模块

ISO64XX-WB-EVM

立即订购

概述

ISO64xx 宽体 (WB) 封装评估模块 (EVM) 支持设计人员评估器件的性能,从而加快隔离式系统的开发和分析。此 EVM 能够对各种宽体封装中的任何一款 ISO64xx 单通道、双通道、四通道或六通道数字隔离器器件进行评估:8 引脚 WB SOIC (DWV)、12 引脚 WB SOIC (DFP)、16 引脚 WB SOIC (DW)、16 引脚 WB SOIC (DFP) 和 20 引脚 WB SOIC (DFP)。

特性
  • 用于全面评估 ISO64xx 系列器件的平台
  • 分接设计便于轻松分离电路板空间
  • 测试点和跳线选项
  • 包含无源器件和封装用于基本修改
  • 稳健可靠的隔离栅
数字隔离器
ISO6020 低功耗、低延迟、增强型 2 通道、2/0 数字隔离器,Icc 低至 0.5mA/通道,速率 200Mbps ISO6021 低功耗、低延迟、增强型 2 通道、1/1 数字隔离器,Icc 低至 0.4mA/通道,速率 200Mbps ISO6040 Low-power with high-bandwidth, 4-channel, 4 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator ISO6041 低功耗、低延迟、增强型 4 通道、3/1 数字隔离器,Icc 低至 0.4mA/通道,速率 200Mbps ISO6042 Low-power with high-bandwidth, 4-channel, 2 forward/2 reverse, reinforced, digital isolator ISO6420 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 2 通道、2/0 数字隔离器 ISO6420-Q1 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的汽车级增强型/基础型 2 通道、2/0 数字隔离器 ISO6421 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 2 通道、1/1 数字隔离器 ISO6421-Q1 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的汽车级增强型/基础型 2 通道、1/1 数字隔离器 ISO6440 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 4 通道、4/0 数字隔离器 ISO6440-Q1 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的汽车级增强型/基础型 4 通道、4/0 数字隔离器 ISO6441 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 4 通道、3/1 数字隔离器 ISO6441-Q1 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的汽车级增强型/基础型 4 通道、3/1 数字隔离器 ISO6442 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 4 通道、2/2 数字隔离器 ISO6442-Q1 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的汽车级增强型/基础型 4 通道、2/2 数字隔离器 ISO6462 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 6 通道、4/2 数字隔离器 ISO6463 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 6 通道、3/3 数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx 宽体封装评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO64XX-WB-EVM ISO64xx 宽体封装评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

ISO64XX-WB-EVM-DOC-CERT — ISO64XX-WB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ISO64XX-WB-EVM ISO64xx 宽体封装评估模块

ISO64XX-WB-EVM-DOC-CERT ISO64XX-WB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-1-21
硬件开发
评估板
ISO64XX-WB-EVM ISO64xx 宽体封装评估模块

发布信息

ISO64XX-WB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISO64XX 宽体数字隔离器评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频