产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 2 Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Features Overvoltage tolerant inputs Data rate (max) (Mbps) 200 Protocols GPIO, PWM, SPI SPI frequency (max) (MHz) 27.75 Propagation delay time (typ) (ns) 9 Propagation delay time (max) (ns) 9 Part-to-part output skew (max) (ns) 3 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 1.2 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 1.2 RMS jitter (ps) 9 Certifications CQC, TUV, UL, VDE Isolation rating Reinforced Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 10.4 CMTI (min) (kV/µs) 100 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 4 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.53 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.55 Operating temperature range (°C) to Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Clearance (min) (mm) 4
Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 2 Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Features Overvoltage tolerant inputs Data rate (max) (Mbps) 200 Protocols GPIO, PWM, SPI SPI frequency (max) (MHz) 27.75 Propagation delay time (typ) (ns) 9 Propagation delay time (max) (ns) 9 Part-to-part output skew (max) (ns) 3 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 1.2 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 1.2 RMS jitter (ps) 9 Certifications CQC, TUV, UL, VDE Isolation rating Reinforced Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 10.4 CMTI (min) (kV/µs) 100 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 4 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.53 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.55 Operating temperature range (°C) to Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Clearance (min) (mm) 4
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 提供功能安全(计划)
    • 有助于进行 IEC 61508 系统设计的文档
  • 支持高带宽和时钟敏感型应用
    • 高达 200Mbps 的数据速率
    • 低传播延迟:5V 时最大值为 9ns、3.3V 时最大值为 10ns
    • SPI 最高可达:5V 时为 27.75MHz、3.3V 时为 25MHz
    • 低脉宽失真度:5V 时最大值为 1.2ns、3.3V 时最大值为 1.2ns
    • 低通道间偏斜:5V 时最大值为 1.2ns、3.3V 时最大值为 1.2ns
    • 低器件间偏斜:5V 时最大值为 3ns、3.3V 时最大值为 3ns
  • 支持高通道密度应用:
    • 低功耗:1Mbps 和 3.3V 时,每个通道的电流为 0.4mA(典型值)
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅:
    • 在 1061VRMS 工作电压下具有超长的寿命
    • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌抗扰度高达 10.4kV
    • 最高 ±175kV/µs(典型值) CMTI
  • 电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 过压容限输入
  • 默认输出高电平 (ISO602xH) 和低电平 (ISO602xL) 选项
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 和 CSA CAS 第 5A 号通知
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1 认证
  • 提供功能安全(计划)
    • 有助于进行 IEC 61508 系统设计的文档
  • 支持高带宽和时钟敏感型应用
    • 高达 200Mbps 的数据速率
    • 低传播延迟:5V 时最大值为 9ns、3.3V 时最大值为 10ns
    • SPI 最高可达:5V 时为 27.75MHz、3.3V 时为 25MHz
    • 低脉宽失真度:5V 时最大值为 1.2ns、3.3V 时最大值为 1.2ns
    • 低通道间偏斜:5V 时最大值为 1.2ns、3.3V 时最大值为 1.2ns
    • 低器件间偏斜:5V 时最大值为 3ns、3.3V 时最大值为 3ns
  • 支持高通道密度应用:
    • 低功耗:1Mbps 和 3.3V 时,每个通道的电流为 0.4mA(典型值)
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅:
    • 在 1061VRMS 工作电压下具有超长的寿命
    • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌抗扰度高达 10.4kV
    • 最高 ±175kV/µs(典型值) CMTI
  • 电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 过压容限输入
  • 默认输出高电平 (ISO602xH) 和低电平 (ISO602xL) 选项
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 和 CSA CAS 第 5A 号通知
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1 认证
未提供此产品的详情。
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ISO6421 正在供货 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 2 通道、1/1 数字隔离器 Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx 宽体封装评估模块

ISO64xx 宽体 (WB) 封装评估模块 (EVM) 支持设计人员评估器件的性能,从而加快隔离式系统的开发和分析。此 EVM 能够对各种宽体封装中的任何一款 ISO64xx 单通道、双通道、四通道或六通道数字隔离器器件进行评估:8 引脚 WB SOIC (DWV)、12 引脚 WB SOIC (DFP)、16 引脚 WB SOIC (DW)、16 引脚 WB SOIC (DFP) 和 20 引脚 WB SOIC (DFP)。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频