产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Features 1.8V I/O, Overvoltage tolerant inputs Data rate (max) (Mbps) 200 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART SPI frequency (max) (MHz) 27.75 Propagation delay time (typ) (ns) 9 Propagation delay time (max) (ns) 9 Part-to-part output skew (max) (ns) 3 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 1.2 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 1.2 RMS jitter (ps) 9 Certifications CQC, TUV, UL, VDE Isolation rating Reinforced Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 10.4 CMTI (min) (kV/µs) 100 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 8.15 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.615 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.615 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Clearance (min) (mm) 8.15
Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 3 forward / 1 reverse Features 1.8V I/O, Overvoltage tolerant inputs Data rate (max) (Mbps) 200 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART SPI frequency (max) (MHz) 27.75 Propagation delay time (typ) (ns) 9 Propagation delay time (max) (ns) 9 Part-to-part output skew (max) (ns) 3 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 1.2 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 1.2 RMS jitter (ps) 9 Certifications CQC, TUV, UL, VDE Isolation rating Reinforced Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 10.4 CMTI (min) (kV/µs) 100 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 8.15 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.615 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.615 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Clearance (min) (mm) 8.15
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SSOP (DFP) 16 47.895 mm² (4.65 mm × 10.3 mm) SOIC (DW) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 提供功能安全(计划)
    • 有助于进行 IEC 61508 系统设计的文档
  • 支持高带宽和时钟敏感型应用
    • 高达 200Mbps 的数据速率
    • 低传播延迟:5V 时最大值为 9ns、3.3V 时最大值为 10ns
    • SPI 最高可达:5V 时为 27.75MHz、3.3V 时为 25MHz
    • 低脉宽失真度:5V 时最大值为 1.2ns、3.3V 时最大值为 1.2ns
    • 低抖动:7ps (RMS) 典型值,对采样时钟信号的 ADC 和 DAC SNR 的影响较低
    • 低通道间偏斜:5V 时最大值为 1.2ns、3.3V 时最大值为 1.2ns
    • 低器件间偏斜:5V 时最大值为 3ns、3.3V 时最大值为 3ns
  • 支持高通道密度应用:
    • 低功耗:1Mbps 和 3.3V 时,每个通道的最大电流为 0.635mA
    • 小尺寸封装:SSOP (DBQ-16)、宽体 SSOP (DFP-16)
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅:
    • 在 1061VRMS 和 1500VDC 工作电压下具有长工作寿命
    • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌抗扰度高达 10.4kV
    • 最高 ±175kV/µs(典型值) CMTI
  • 电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 过压容限输入
  • 默认输出高电平 (ISO604xH) 和低电平 (ISO604xL) 选项
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 和 CSA CAS 第 5A 号通知
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1 认证
  • 提供功能安全(计划)
    • 有助于进行 IEC 61508 系统设计的文档
  • 支持高带宽和时钟敏感型应用
    • 高达 200Mbps 的数据速率
    • 低传播延迟:5V 时最大值为 9ns、3.3V 时最大值为 10ns
    • SPI 最高可达:5V 时为 27.75MHz、3.3V 时为 25MHz
    • 低脉宽失真度:5V 时最大值为 1.2ns、3.3V 时最大值为 1.2ns
    • 低抖动:7ps (RMS) 典型值,对采样时钟信号的 ADC 和 DAC SNR 的影响较低
    • 低通道间偏斜:5V 时最大值为 1.2ns、3.3V 时最大值为 1.2ns
    • 低器件间偏斜:5V 时最大值为 3ns、3.3V 时最大值为 3ns
  • 支持高通道密度应用:
    • 低功耗:1Mbps 和 3.3V 时,每个通道的最大电流为 0.635mA
    • 小尺寸封装:SSOP (DBQ-16)、宽体 SSOP (DFP-16)
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅:
    • 在 1061VRMS 和 1500VDC 工作电压下具有长工作寿命
    • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌抗扰度高达 10.4kV
    • 最高 ±175kV/µs(典型值) CMTI
  • 电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 过压容限输入
  • 默认输出高电平 (ISO604xH) 和低电平 (ISO604xL) 选项
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 和 CSA CAS 第 5A 号通知
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1 认证
未提供此产品的详情。
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ISO6441 正在供货 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 4 通道、3/1 数字隔离器 Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx 宽体封装评估模块

ISO64xx 宽体 (WB) 封装评估模块 (EVM) 支持设计人员评估器件的性能,从而加快隔离式系统的开发和分析。此 EVM 能够对各种宽体封装中的任何一款 ISO64xx 单通道、双通道、四通道或六通道数字隔离器器件进行评估:8 引脚 WB SOIC (DWV)、12 引脚 WB SOIC (DFP)、16 引脚 WB SOIC (DW)、16 引脚 WB SOIC (DFP) 和 20 引脚 WB SOIC (DFP)。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ISO6041 IBIS Model

SLLM529.ZIP (70 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian
SSOP (DFP) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频