J721EXSOMXEVM

TDA4VM 和 DRA829V 插槽式模块上系统 (SoM)

J721EXSOMXEVM

立即订购

概述

J721EXSOMXEVM 插槽式模块上系统 (SoM) 与 J721EXPCP01EVM 通用处理器板配合使用时,用于评估适用于汽车和工业领域的视觉分析和网络连接应用的 TDA4VM 和 DRA829V 处理器。这些处理器在环视摄像头和自动泊车应用以及部署软件即服务模型的车辆计算网关应用中表现尤为出色。

TDA4VM 和 DRA829 处理器采用功能强大的异构架构,包括各种定点和浮点数字信号处理器 (DSP) 内核、Arm® Cortex®-A72 内核、用于机器学习的矩阵数学加速、集成式服务提供商 (ISP) 和视觉处理加速、2D 和 3D 图形处理单元 (GPU) 内核以及 H.264 编码/H.265 解码加速。

集成式安全微控制器单元 (MCU) 包含双锁步 R5F 内核,可帮助系统实现 ASIL-D 级认证,并提供集成外设(支持通过 CSI-2 端口实现多摄像头输入)、基于外设组件快速互连 (PCIe)、CAN-FD 和千兆位以太网的汽车连接以及通过 DSI 接口的显示连接。此外,还提供千兆位以太网和 PCIe 开关。

评估模块 (EVM) 由 Linux® 和实时操作系统 (RTOS) 视觉处理器软件开发套件 (SDK) (PROCESSOR-SDK-VISION) 提供支持,后者包括基础驱动程序、计算和视觉内核以及示例应用框架和演示,介绍了如何利用 Jacinto™ 7 处理器功能强大的异构架构。

特性
  • TDA4VM 和 DRA829 (J721EXPCP01EVM) 处理器
  • 经优化的电源解决方案 [电源管理集成电路 (PMIC)]
  • DRAM,LPDDR4-3733,4GB 总内存,支持内联纠错码 (ECC)
  • 八进制串行外设接口 (SPI) NOR 闪存,512Mb 内存(8 位)
  • HYPERFLASH™ plus HYPERRAM™(512MB 闪存和 256MB RAM)

  • 16GB microSD 卡

基于 Arm 的处理器
DRA829J 双核 Arm Cortex-A72、四核 Cortex-R5F、多核 DSP、8 端口以太网交换机和 4 端口 PCIe 交换机 DRA829J-Q1 双核 Arm Cortex-A72、四核 Cortex-R5F、多核 DSP、8 端口以太网和 4 端口 PCIe 交换机 DRA829V 双 Arm® Cortex®-A72,四核 Cortex®-R5F,8 端口以太网和 4 端口 PCIe 交换机 DRA829V-Q1 双 Arm® Cortex-A72,四核 Cortex-R5F,8 端口以太网和 4 端口 PCIe 交换机 TDA4VM 具有深度学习、视觉功能和多媒体加速器的双核 Arm® Cortex®-A72 SoC 和 C7x DSP TDA4VM-Q1 适用于 L2、L3 和近场分析系统且采用深度学习的汽车片上系统

 

多通道 IC (PMIC)
TPS6594-Q1 具有五个降压稳压器和四个低压降稳压器的汽车级 2.8V 至 5.5V PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with Linux or HLOS on DRA829

了解详情
硬件和软件包

Develop your gateway and networking applications with DRA829

了解详情

仅订购此硬件

评估板

J721EXSOMG01EVM — TDA4VM 和 DRA829V 插槽式模块上系统 (SoM)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

相关设计资源

软件开发

支持软件
VCTR-3P-MICROSAR 适用于微控制器和高性能计算机 (HPC) 的 Vector MICROSAR AUTOSAR 软件 VLAB-3P-V-EVM ASTC VLAB 虚拟开发平台和工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频