- The dual LED driver evaluation module (TPS92518EVM-878) requires the companion MCU control board (LEDSPIMCUEVM-879).
- To purchase the complete two board evaluation kit: Request now Request Now
LEDSPIMCUEVM-879
与 TPS92518EVM-878 电路板一起使用的 MCU 控制板
LEDSPIMCUEVM-879
概述
LEDSPIMCUEVM-879 是适用于 TPS92518 评估模块 (TPS92518EVM-878) 的 MCU 控制板。此电路板是一个配套电路板,通过 TPS92518 演示套件软件包可实现基于软件的控制,并提供基于计算机的图形用户界面 (GUI)。该板通过将 TPS92518 GUI 的命令转换为 TPS92518 评估模块的控制信号,可评估 TPS92518 的所有特性和功能。通过使用直通连接器将多个 TPS92518 EVM 连接在一起,可以使用一个 LEDSPIMCUEVM 控制多个 TPS92518 EVM。
开始使用
要开始使用此 EVM 进行开发,请执行以下操作:
- 步骤 1:购买 EVM 和控制板
- 步骤 2:申请 TPS92518 演示套件软件
- 步骤 3:阅读 TPS92518 EVM 用户指南
特性
- 适用于 TPS92518EVM-878 的 MCU 控制板
- MCU 提供 SPI 通信和使能以及 PWM 调光信号
- 提供完整的计算机(通过 GUI)用于 LED 驱动器控制
- LEDSPIMCUEVM-879
- USB Cable
汽车 LED 驱动器
照明 LED 驱动器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS92518EVM Dual Buck Controller Evaluation Module (Rev. D) | PDF | HTML | 2020年 10月 15日 | ||
证书 | LEDSPIMCUEVM-879 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |