TPS92518EVM-878
具有 SPI 接口的双降压 LED 驱动器评估板
TPS92518EVM-878
概述
TPS92518EVM-878 具有一个基于 TPS92518 双路降压 LED 控制器的双通道高亮度 LED 电流调节器。工作时的输入电压范围为 6.5V 至 65V。此 EVM 经过设置,默认的输出电流为每通道 550mA,支持任意数量的 LED(总电压等于或低于输入电压)。此 EVM 的每个通道均可支持高达 1.6A 的调节电流,可利用 LEDSPIMCUEVM-879 配套 MCU 控制 EVM,通过一个串行接口对电流进行编程。TPS92518 演示套件软件包可提供基于计算机的图形用户界面 (GUI),使用户能够控制 PWM 和模拟调光、调节关断计时器,并监控故障报告功能。此外,GUI 还提供系统设计工具。
开始使用
要开始使用此 EVM 进行开发,请执行以下操作:
- 步骤 1:购买 EVM 和控制板
- 步骤 2:申请 TPS92518 演示套件软件
- 步骤 3:阅读 TPS92518 EVM 用户指南
特性
- 支持 6.5V 至 65V 输入电压
- 支持任何数量的 LED,同时总 LED 电压低于输入电压
- 双通道 PWM 和数字控制模拟调光
- 用于调光和频率控制以及故障监控的 SPI 接口
- GUI 可提供计算机接口和设计工具
汽车 LED 驱动器
照明 LED 驱动器
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS92518EVM Dual Buck Controller Evaluation Module (Rev. D) | PDF | HTML | 2020年 10月 15日 | ||
证书 | TPS92518EVM-878 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |