LM251772EVM-PD
LM251772 评估模块
LM251772EVM-PD
概述
LM251772EVM-PD 演示了一款采用 LM251772 的大功率灵活降压/升压设计。该评估模块 (EVM) 经过配置,可在 9V 至 36V 的输入电压范围内运行,并提供 5V 至 48V 稳压输出,负载电流高达 5A。该 EVM 的工作开关频率为 320kHz。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(PSM 或 fPWM)、辅助电源和外部时钟同步。
特性
- 输入电压范围:9V 至 36V
- 输出电压 5V 至 48V(默认为 5V,可调范围为 5V 至 48V),电流高达 5A (240W)
- 高效同步降压/升压转换
- 轻松访问配置特性
- 采用标准 MOSFET 的灵活设计
直流/直流控制器
立即订购并开发
评估板
LM251772EVM-PD — LM251772 evaluation module
LM251772EVM-PD — LM251772 evaluation module
计算工具
LM251772-QUICKSTART-CALC — LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
支持的产品和硬件
产品
直流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM251772-QUICKSTART-CALC — LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
产品
直流/直流控制器
硬件开发
评估板
发布信息
The LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM251772 and to select the required external components.
新增功能
- Adjusted Vout range check according datasheet values
- Added Additional Info page
- Fixed calculation of Rcs sense resistor power loss
- Merged in devices with same power stage architecture
- Added calculation for Cable Drop Compensation
- Improved calculation of slope compensation impact on loop stability
- Updated R_CFG bit descriptions for LM251772, LM251772-Q1, LM34938-Q1 and LM851772-Q1
- Added checkers with error highlighting (UVLO, max inductor current)
评估模块 (EVM) 用 GUI
LM251772-CONFIGURATON-GUI — LM251772 GUI for configuration via I2C
支持的产品和硬件
产品
直流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM251772-CONFIGURATON-GUI — LM251772 GUI for configuration via I2C
产品
直流/直流控制器
硬件开发
评估板
发布信息
LM251772EVM GUI
Graphical User Interface (GUI) to configure the LM251772 via I2C.
You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.
新增功能
- added missing control elements for uSleep
- added control for DIV20 for VOUT setting
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | 适用于 USB-PD 的 LM251772 降压/升压控制器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-6-9 |
| 证书 | LM251772EVM-PD EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-2-20 |