LM34938-Q1
- 输入电压范围:3.5V 至 36V
- 使用 I2C 进行动态 Vo 编程,范围为:
- 1V 至 45V,单调阶跃为 20mV
- 1V 至 23V,单调阶跃为 10mV
- 峰值电流调节控制
- 在所有工作模式下均具有低电压转换纹波
- 动态输出电压跟踪(数字 PWM 跟踪输入、模拟跟踪输入)
- 通过 I2C 接口编程
- 关断静态电流为 3µA
- 工作静态电流为 60µA
- 用于双角色端口电源路径的驱动 (DRV) 引脚
- 通过推挽输出实现快速 pMOS FET 控制
- 可配置为 nMOS FET 的电荷泵驱动器级
- 可在轻负载和高负载条件下实现高效率的运行模式选项:
- 省电模式(单脉冲/µSleep)
- 自动导通模式
- 集成高压电源 LDO
- 用于微控制器电源的辅助高压 LDO
- 集成式全桥栅极驱动
- 2A 峰值电流能力
- 自举过压和欠压保护
- 集成式自举二极管
- 独立于工作模式(升压、降压/升压、降压)的固定频率
- 可选的强制 PWM 模式
- 开关频率范围为 100kHz 至 2200kHz
- 外部时钟同步和时钟输出
- 可选展频运行
- 平均输入或输出电流传感器
- 具有诊断功能的可编程 I2C
- 汽车温度范围(Tj = -40°C 至 150°C)
- 具有可湿性侧面的 40 引脚 WSON 封装
-
使用 LM34938-Q1 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
LM34938-Q1 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件支持在整个输出工作范围内实现非常高的效率。可使用集成式 I2C 接口对输出电压和平均电流进行动态编程。为了实现反向极性保护,可使用集成式 DRV 引脚控制可选的断开 FET。
LM34938-Q1 以固定的开关频率运行,该频率可使用 RT/SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压/升压运行期间,开关频率保持不变。该器件在所有工作模式下均可保持小模式转换纹波。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM34938-Q1 适用于 无线充电 且具有 I2C 接口的 36V VIN 4 开关降压/升压控制器 数据表 | PDF | HTML | 2026年 2月 10日 | ||
| EVM 用户指南 | LM34938-Q1 降压/升压控制器评估模块 | PDF | HTML | 2026年 3月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM251772EVM-PD — LM251772 评估模块
LM251772EVM-PD 演示了一款采用 LM251772 的大功率灵活降压/升压设计。该评估模块 (EVM) 经过配置,可在 9V 至 36V 的输入电压范围内运行,并提供 5V 至 48V 稳压输出,负载电流高达 5A。该 EVM 的工作开关频率为 320kHz。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(PSM 或 fPWM)、辅助电源和外部时钟同步。
评估板
LM34938Q1EVM-HD — LM34938-Q1 evaluation module
The LM34938Q1EVM-HD demonstrates a flexible high power buck-boost design using the LM34938-Q1. The evaluation module is configured to operate from an input voltage range of 9V to 36V and to produce a regulated 15V to 28V output with up to a 50W output power. The EVM operates with a switching (...)
评估模块 (EVM) 用 GUI
Graphical User Interface (GUI) to configure the LM34938 via I2C. You can use the Launch button for using the GUI online via a browser or one of the download files to operate the GUI offline
认证
LM34938Q1EVM-HD-DOC-CERT — LM34938Q1EVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC)
LM34938Q1EVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。