主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM251772

正在供货

适用于 USB-PD 供电且具有 I²C 接口的 36V 电压输入四开关降压/升压控制器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 48 Vout (min) (V) 3.3 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Extended power range, Frequency synchronization, I2C, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00006 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 48 Vout (min) (V) 3.3 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Extended power range, Frequency synchronization, I2C, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00006 Operating temperature range (°C) 0 to 70
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 输入电压范围为 3.5V 至 36V
  • 通过 I2C 进行动态 Vo 编程,范围为:
    • 3.3V 至 48V,阶跃为 20mV
    • 1V 至 24V,阶跃为 10mV
  • 峰值电流调节控制
  • 在所有工作模式下均具有低电压转换纹波
  • 关断静态电流为 3µA
  • 工作静态电流为 60µA
  • 用于双角色端口电源路径的驱动 (DRV) 引脚
    • 通过推挽输出实现快速 pMOS FET 控制
    • 可配置为 nMOS FET 的电荷泵驱动器级
  • 可在轻负载和高负载条件下实现高效率的运行模式选项:
    • 省电模式(单脉冲/µSleep)
    • 自动导通模式
  • 集成高压电源 LDO
  • 用于 PD 控制器电源的辅助高压 LDO
  • 集成式全桥栅极驱动
    • 2A 峰值电流能力
    • 自举过压和欠压保护
    • 集成式自举二极管
  • 独立于工作模式(升压、降压/升压、降压)的固定频率
    • 可选的强制 PWM 模式
    • 开关频率范围为 100kHz 至 600kHz
    • 外部时钟同步和时钟输出
  • 平均输入或输出电流传感器
    • 可在 0.5A 至 7A 范围内以 50mA 阶跃进行编程
  • 可通过 I2C 接口读取监控功能
  • 商用温度范围(Tj = 0°C 至 70°C)
  • 使用 LM251772 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

  • 输入电压范围为 3.5V 至 36V
  • 通过 I2C 进行动态 Vo 编程,范围为:
    • 3.3V 至 48V,阶跃为 20mV
    • 1V 至 24V,阶跃为 10mV
  • 峰值电流调节控制
  • 在所有工作模式下均具有低电压转换纹波
  • 关断静态电流为 3µA
  • 工作静态电流为 60µA
  • 用于双角色端口电源路径的驱动 (DRV) 引脚
    • 通过推挽输出实现快速 pMOS FET 控制
    • 可配置为 nMOS FET 的电荷泵驱动器级
  • 可在轻负载和高负载条件下实现高效率的运行模式选项:
    • 省电模式(单脉冲/µSleep)
    • 自动导通模式
  • 集成高压电源 LDO
  • 用于 PD 控制器电源的辅助高压 LDO
  • 集成式全桥栅极驱动
    • 2A 峰值电流能力
    • 自举过压和欠压保护
    • 集成式自举二极管
  • 独立于工作模式(升压、降压/升压、降压)的固定频率
    • 可选的强制 PWM 模式
    • 开关频率范围为 100kHz 至 600kHz
    • 外部时钟同步和时钟输出
  • 平均输入或输出电流传感器
    • 可在 0.5A 至 7A 范围内以 50mA 阶跃进行编程
  • 可通过 I2C 接口读取监控功能
  • 商用温度范围(Tj = 0°C 至 70°C)
  • 使用 LM251772 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

LM251772 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件支持在整个输出工作范围内实现非常高的效率。可通过集成式 I2C 接口对输出电压和平均电流进行动态编程。输出电压和平均电流的配置范围符合 USB-USB PD 标准要求。集成的 DRV 引脚可以控制一个断开 FET 来满足双角色端口 (DRP) 要求。

LM251772 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件支持在整个输出工作范围内实现非常高的效率。可通过集成式 I2C 接口对输出电压和平均电流进行动态编程。输出电压和平均电流的配置范围符合 USB-USB PD 标准要求。集成的 DRV 引脚可以控制一个断开 FET 来满足双角色端口 (DRP) 要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LM51772 正在供货 具有 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关降压/升压控制器 For high Vin and Vout applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM251772 适用于 USB-PD 供电且具有 I2 C 接口的 36V VIN 4 开关降压/升压控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 2月 20日
应用简报 LM51772 和 LM251772 上 DRV1 引脚的用法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 16日
证书 LM251772EVM-PD EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 2月 20日
应用手册 4 开关降压/升压转换器的布局优化 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM251772EVM-PD — LM251772 评估模块

LM251772EVM-PD 演示了一款采用 LM251772 的大功率灵活降压/升压设计。该评估模块 (EVM) 经过配置,可在 9V 至 36V 的输入电压范围内运行,并提供 5V 至 48V 稳压输出,负载电流高达 5A。该 EVM 的工作开关频率为 320kHz。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(PSM 或 fPWM)、辅助电源和外部时钟同步。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LM51772EVM-HP — LM51772 评估模块

LM51772EVM-HP 展示了一款采用 LM51772 宽 VIN 降压/升压控制器的高功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 9V 至 48V 的输入电压范围内运行,并提供 20V 稳压输出,负载电流高达 5A。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

USB2ANY 接口适配器工具用于支持计算机通过 USB 连接控制评估模块 (EVM)。USB2ANY 支持多种常见的协议接口并提供 3.3V 和 5V 电源。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

LM251772-CONFIGURATON-GUI LM251772 GUI for configuration via I2C

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM251772 via I2C. You can use the Launch button for using the GUI online via a browser or one of the download files to operate the GUI offline
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
计算工具

LM251772-QUICKSTART-CALC LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck-boost converter based on the LM2521772.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

PMP31344 — 具有 DisplayPort™ ALT 模式的汽车级 12V 输入、140W 双端口 USB 供电参考设计

此参考设计是一款汽车级 USB 扩展功率范围 (EPR) 系统,可为两个 USB Type-C® 端口同时提供电力供应与数字通信。连接 USB-C 电缆时,TPS26744E-Q1 会与插入式器件协商目标输出电压和最大电流。然后,该控制器会启用并正确驱动处理功率传输的降压/升压控制器 (LM251772)。

在通信方面,TPS26744E-Q1 可以与已连接的 USB 器件(例如手机或笔记本电脑)协商以选择 USB-DP 模式。随后通过 USB 多路复用器 (MUX)(TUSB564-Q1)、DP MUX (TS3DV642) 和平板显示器 (FPD) 链接串行器启用显示投屏功能。

测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频