LM5148-LM25148DESIGN-CALC

LM5148 和 LM25148 控制器快速入门设计工具

LM5148-LM25148DESIGN-CALC

下载

概述

欢迎使用面向 LM5148、LM5148-Q1、LM25148 和 LM25148-Q1 的快速入门设计工具。此独立工具可帮助电源工程师设计基于上述控制器系列的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
特性
  • 确定输出滤波器电感以及输入和输出电容
  • 为输入 UVLO、OCP、输出电压设定点和 AEF 选择元器件
  • 针对控制环路稳定性优化补偿值和极点/零点放置,以交叉频率为性能指标
  • 检查稳压器效率和元件功率损耗
  • 根据选择的功率 MOSFET 参数分析效率
  • 查看自动生成的原理图、BOM 列表和解决方案尺寸估计值
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

LM5148-LM25148DESIGN-CALC LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25148 具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制器 LM25148-Q1 具有超低 IQ 的汽车类 42V 同步降压直流/直流控制器 LM5148 3.5V 至 80V、电流模式同步降压控制器 LM5148-Q1 具有超低 IQ 的汽车级 80V 同步降压直流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块 LM5149-Q1EVM-400 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块
下载选项

LM5148-LM25148DESIGN-CALC LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

close
最新版本
版本: A4
发布日期: 2024-9-19

LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator

MD5 校验和
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25148 具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制器 LM25148-Q1 具有超低 IQ 的汽车类 42V 同步降压直流/直流控制器 LM5148 3.5V 至 80V、电流模式同步降压控制器 LM5148-Q1 具有超低 IQ 的汽车级 80V 同步降压直流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块 LM5149-Q1EVM-400 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

相关设计资源

硬件开发

评估板
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持