LM5148
- 功能安全型
- 集成式 EMI 缓解
- 可选双随机展频 (DRSS) 特性,可在低频和高频频带上增强 EMI 降低性能
- 针对 CISPR 32 B 类要求进行了优化
- 多功能同步降压直流/直流控制器
- 宽输入电压范围为 3.5V 至 80V
- 1% 精度、固定 3.3V/5V/12V 或 0.8V 至 55V 可调输出电压
- 150°C 最大结温
- 无损 DCR 或分流电流检测
- 关断时的静态电流为 2.3µA(典型值)
- 9.5µA 低漏电流
- 3ms 的内部软启动斜坡
- 最多可堆叠两个相位
- 内部自举二极管
- 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
- 同步输入和同步输出功能
- 可选 PFM 或 FPWM 模式
- 固有保护特性,可实现稳健设计
- 内部断续模式过流保护
- 使能和 PGOOD 功能
- VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
- 内部或外部环路补偿
- 具有迟滞功能的热关断保护
- 使用 LM5148 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5148 是一款 80V 超低 I Q 同步降压直流/直流控制器,适合高电流单输出应用。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。 LM5148 可设置为以交错模式(并联输出)运行,实现精确的电流共享,适合高电流应用。它可在低至 3.5V 的输入电压和接近 100% 的占空比(如果需要)下运行。
LM5148 具有一种独特的 EMI 降低特性,称为双随机展频 (DRSS)。将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI 干扰。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。
LM5148 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器、3ms 内部软启动时间和带自动恢复功能的热关断保护。
LM5148 控制器采用 3.5mm × 5.5mm 热增强型 24 引脚 VQFN 封装,该封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM5148 80V、具有超低 IQ 和双随机展频的同步降压直流/直流控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 2月 4日 |
应用手册 | 如何对基于 PCM 的降压稳压器实施简单的恒流调节方案 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 8月 17日 | |
功能安全信息 | LM5148 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 2月 15日 | |||
用户指南 | LM25149-Q1 EVM 用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块
LM5149-Q1EVM-400 — 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块
LM5149-Q1EVM-400 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。该 EVM 在 15V 至 72V 的宽输入电压范围内工作,可提供 12V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM5149-Q1 可提供先进的 EMI 性能、超低 IQ 和保护特性,可在出现以下故障期间为稳压器提供保护:欠压锁定、内部软启动、断续模式过流保护和热关断。此外,该器件还包含开漏 PGOOD 指示灯和同步输入功能。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点