LM25148

正在供货

具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Topology Buck Controller Rating Catalog Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 36 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 9.5 Duty cycle (max) (%) 99 Number of phases 2
Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Topology Buck Controller Rating Catalog Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 36 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 9.5 Duty cycle (max) (%) 99 Number of phases 2
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 提供功能安全
  • 集成式 EMI 缓解
    • 可选双随机展频 (DRSS) 特性,可在低频和高频频带上增强 EMI 降低性能
    • 针对 CISPR 32 B 类要求进行了优化
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 宽输入电压范围为 3.5V 至 42V
    • 1% 精度、3.3V/5V/12V 固定电压或 0.8V 至 36V 可调输出电压
    • 150°C 最大结温
    • 无损 DCR 或分流电流检测
    • 关断模式电流:2.3µA
    • 空载睡眠电流:9.5µA
    • 内部 3ms 软启动斜坡
    • 最多可堆叠两个相位
    • 先进的压降(含频率折返)
    • 内部自举二极管
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 同步输入和同步输出功能
    • 可选 PFM 或 FPWM 模式
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能和 PGOOD 功能
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 内部或外部环路补偿
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 使用 LM25148 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 提供功能安全
  • 集成式 EMI 缓解
    • 可选双随机展频 (DRSS) 特性,可在低频和高频频带上增强 EMI 降低性能
    • 针对 CISPR 32 B 类要求进行了优化
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 宽输入电压范围为 3.5V 至 42V
    • 1% 精度、3.3V/5V/12V 固定电压或 0.8V 至 36V 可调输出电压
    • 150°C 最大结温
    • 无损 DCR 或分流电流检测
    • 关断模式电流:2.3µA
    • 空载睡眠电流:9.5µA
    • 内部 3ms 软启动斜坡
    • 最多可堆叠两个相位
    • 先进的压降(含频率折返)
    • 内部自举二极管
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 同步输入和同步输出功能
    • 可选 PFM 或 FPWM 模式
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能和 PGOOD 功能
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 内部或外部环路补偿
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 使用 LM25148 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM25148 是一款 42V 超低 IQ 同步降压直流/直流控制器,适合高电流单输出应用。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。 LM25148 可设置为以交错模式(并联输出)运行,实现精确的电流共享,适合高电流应用。它可在低至 3.5V 的输入电压和接近 100% 的占空比(如果需要)下运行。

LM25148 具有一种独特的 EMI 降低特性,称为双随机展频 (DRSS)。将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI 干扰。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。

LM25148 是一款 42V 超低 IQ 同步降压直流/直流控制器,适合高电流单输出应用。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。 LM25148 可设置为以交错模式(并联输出)运行,实现精确的电流共享,适合高电流应用。它可在低至 3.5V 的输入电压和接近 100% 的占空比(如果需要)下运行。

LM25148 具有一种独特的 EMI 降低特性,称为双随机展频 (DRSS)。将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI 干扰。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25148 42V 具有超低 IQ 和双随机展频的同步降压直流/直流控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 2月 5日
应用手册 Designing an LED Driver for Medical Systems PDF | HTML 2025年 2月 24日
应用手册 面向 AMD Versal™ AI 边缘系列的电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 30日
应用手册 如何对基于 PCM 的降压稳压器实施简单的恒流调节方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 17日
用户指南 LM25149-Q1 EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 7日
功能安全信息 LM25148 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 12月 7日
电子书 An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块

LM25149-Q1EVM-2100 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM25149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。它在 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM25149-Q1 可提供先进的 EMI 性能和超低 IQ。故障期间的稳压器特性包括:欠压锁定、内部软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LM5143-Q1EVM-2100 — 双通道汽车类同步降压控制器评估模块

The LM5143-Q1-EVM2100 high density evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5143-Q1 high performance, dual-channel, automotive synchronous buck DC/DC buck controller. It operates over a wide input voltage range of 3.5 V to 36 V to deliver fixed 5-V and 3.3-V outputs (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5149-Q1EVM-400 — 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块

LM5149-Q1EVM-400 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。该 EVM 在 15V 至 72V 的宽输入电压范围内工作,可提供 12V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM5149-Q1 可提供先进的 EMI 性能、超低 IQ 和保护特性,可在出现以下故障期间为稳压器提供保护:欠压锁定、内部软启动、断续模式过流保护和热关断。此外,该器件还包含开漏 PGOOD 指示灯和同步输入功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM25149-Q1 PSpice Transient Model

SNVMC96.ZIP (308 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5148-LM25148DESIGN-CALC LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

Welcome to the quickstart design tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the above controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5148 3.5V 至 80V、电流模式同步降压控制器 LM5148-Q1 具有超低 IQ 的汽车级 80V 同步降压直流/直流控制器 LM25148 具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制器 LM25148-Q1 具有超低 IQ 的汽车类 42V 同步降压直流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM5149-Q1EVM-400 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块 LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块
PCB 布局

LM25149-Q1EVM-2100 PCB Layout Files

SNVR501.ZIP (1990 KB)
参考设计

PMP31252 — 适用于汽车应用的 150W 双相同步降压转换器参考设计

此设计展示了一款可用作双路输出转换器的低 EMI 双相降压转换器。作为一个双相转换器,此电路可在 12V 至 5V 配置中提供 30A 峰值的 22A 连续输出电流。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频