LM5170EVM-BIDIR
LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块
LM5170EVM-BIDIR
概述
LM5170EVM-BIDIR 是一款高性能双相双向转换器,非常适用于 48V-12V 双电池系统应用。 此双相在 180 度交错操作中运行,它们均衡地共享高达 60A 的最大直流电流。 当 DIR 设置为“1”时,电源从 48V 端口流向 12V 端口,12V 端口电压调节为约 14.5V。 当 DIR 设置为“0”时,电源从 12V 端口流向 48V 端口,48V 端口电压调节为约 50.5V。 此 EVM 还包括各种跳线,可实现灵活方便地配置电路,以适用于诸多不同的应用案例(包括能够由 MCU 控制、高功率单向降压或升压转换器等)。
特性
- 降压模式:48V 端口电压范围为 6V 至 75V;12V 端口电压调节至 14.5V
- 升压模式:12V 端口电压范围为 3V 至 48V;48V 端口电压调节至 50.5V
- 流入或流出 12V 端口的最大直流电流为 60A
- 内置模拟电压环路控制,同时也可通过接口连接器接受 MCU 数字电压环路控制
- 菊链多相能够实现 3、4、6、8 相交错操作,以支持更高的功率
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5170-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 12月 5日 | ||
数据表 | LM5170-Q1 多相双向电流控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 9月 14日 | |
证书 | LM5170EVM-BIDIR EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |