TIDA-01168

适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计

TIDA-01168

设计文件

概述

TIDA-01168 参考设计是一款适用于 12V/48V 汽车系统的四相双向 DC-DC 转换器开发平台。系统采用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F 微控制器 (MCU) 进行功率级控制。LM5170-Q1 子系统使用平均电流反馈进行电流控制,而 C2000™ 微控制器则提供电压反馈。  这种控制方案消除了多相转换器常见的相电流平衡需求。基于 LM5170-Q1 的系统具有高度集成性,可减小印刷电路板 (PCB) 面积,简化设计并加快开发进程。

特性
  • 12V 输入电压范围:  6V 至 18V
  • 48V 输入电压范围:  24V 至 54V
  • 反极性、过流、过压和过热保护
  • 多相位可扩展选项
  • 采用汽车级认证组件的高度集成解决方案
输出电压选项 TIDA-01168.1 TIDA-01168.2
输入电压(最小值)(V) 24 6
输入电压(最大值)(V) 54 18
输出电压(标称值)(V) 12 48
Iout(最大值)(A) 166 41
输出功率 (W) 1992 1968
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU222B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRL5.PDF (788 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRL4.PDF (52 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRL8.ZIP (25 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRRL7.ZIP (4016 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRRL9.ZIP (34 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDL2.ZIP (643 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRM0.PDF (43 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRL6.PDF (4091 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRL3.PDF (1090 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28027F-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

TLC2272A-Q1汽车类高级 LinCMOS™ 轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP102-Q1采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 的汽车级 ±2°C 1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28027F具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431-Q1汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3306-Q1具有电源故障监视功能的汽车类双处理器监控器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS560200-Q1具有高级 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 17V 输入、500mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

MC33063A-Q1符合 AEC-Q100 标准的 1.5A 峰值升压/降压/反相开关稳压器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5170-Q1符合 AEC-Q100 标准的多相双向电流控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5912-Q1具有反向电流保护功能的汽车类 500mA、低噪声低 IQ 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM5060-Q1汽车类 5.5V 至 65V 高侧保护控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5010A-Q1汽车 0 级和 1 级、6V 至 75V 宽输入电压、1A 恒定导通时间非同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G17-Q1具有施密特触发输入的汽车类 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF

开始开发

硬件开发

评估板

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块

TIDA-01168 参考设计是一款适用于 12V/48V 汽车系统的四相双向 DC-DC 转换器开发平台。系统采用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F 微控制器 (MCU) 进行功率级控制。LM5170-Q1 子系统使用平均电流反馈进行电流控制,而 C2000™ 微控制器则提供电压反馈。  这种控制方案消除了多相转换器常见的相电流平衡需求。基于 LM5170-Q1 的系统具有高度集成性,可减小印刷电路板 (PCB) 面积,简化设计并加快开发进程。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP15038 电池测试系统的 50A、0.05% 电流精度电源参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01168 适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5170EVM-BIDIR LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP15038 电池测试系统的 50A、0.05% 电流精度电源参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01168 适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计

软件开发

代码示例或演示

TIDCDL3 — TIDA-01168_LM5170-Q1_Example_Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01168 适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计
下载选项

TIDCDL3 TIDA-01168_LM5170-Q1_Example_Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-6-27
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01168 适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcdl3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcdl3/tidcdl3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDL3. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于12V/48V 汽车系统的双向直流/直流 转换器参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2018-5-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频