计算工具
LM5170
- 提供功能安全
- 适用于大功率工业双电池系统
- 高压 (HV) 端口和低压 (LV) 端口的最高额定电压分别为 100V 和 65V
- 1% 精密双向电流调节
- 1% 精密通道电流监测
- 5A 峰值半桥栅极驱动器
- 借助可堆叠功能支持多相操作
- 二极管仿真可防止负电流
- 可编程性和灵活性
- 可编程或自适应死区时间控制
- 可选择与外部时钟同步的可编程振荡器频率
- 双通道使能控制输入
- 模拟和 PWM 电流控制
- 可编程峰值电流限制
- 可编程软启动计时器
- 使用 EN2 进行增相或减相
- 集成保护特性
- HV 和 LV 端口过压保护
- 启动时执行 MOSFET 故障检测以及断路器控制
- 热关断
LM5170 控制器提供双通道双向转换器必不可少的高压和精密元件。该器件可按照 DIR 输入信号指定的方向调节高压和低压端口间的平均电流。电流调节水平可通过模拟或数字 PWM 输入以编程方式设定。
双通道差分电流感测传感器和专用通道电流监测计可实现 1% 的典型电流精度。稳定的 5A 半桥栅极驱动器能够驱动功率不低于 500W/通道的并联金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关。同步整流器的二极管仿真模式可避免出现负向电流,但也支持通过非连续操作模式提升轻载效率。通用保护特性包括逐周期电流限制、HV 和 LV 端口过压保护、MOSFET 故障检测和过热保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM5170 多相双向电流控制器 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 9月 9日 | |
| 白皮书 | 设计一份精确的多功能锂离子电池测试解决方案 | 英语版 | 2020年 11月 10日 | |||
| 白皮书 | Designing an Accurate, Multifunction Lithium-Ion Battery-Testing Solution.. | 2020年 11月 10日 | ||||
| 功能安全信息 | LM5170 and LM5170-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution | 2020年 5月 22日 | ||||
| 技术文章 | Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high | PDF | HTML | 2018年 8月 13日 | |||
| 应用手册 | U-140 Average Current Mode Control of Switching Power Supplies | 1999年 9月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块
LM5170EVM-BIDIR 是一款高性能双相交错双向转换器,非常适合用于 48V-12V 双电池系统应用。 这两个相位以 180 度交错模式工作,可均匀分担最高达 60A 的直流电流。 当 DIR 设为“1”时,电能从 48V 端口流向 12V 端口,且 12V 端口电压稳定在约 14.5V。 当 DIR 设为“0”时,电能从 12V 端口流向 48V 端口,48V 端口电压稳定在约 50.5V。 该 EVM 还包含多个跳线,可灵活便捷地配置电路以适配多种不同应用场景,例如支持由 MCU 控制、用作大功率单向降压转换器或升压转换器等。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。