PMP15038

电池测试系统的 50A、0.05% 电流精度电源参考设计

PMP15038

设计文件

概述

此参考设计引入了在电池测试系统 (BTS) 中使用的大电流、高精度、双向电源解决方案。它包含一个 LM5170EVM-BIDIR 和一个信号控制板。LM5170EVM-BIDIR 是一个评估板,可展示双通道双向电流控制器 LM5170-Q1的高性能。信号控制板采用精密放大器,它与 LM5170EVM-BIDIR 配合运行以进一步提高电流精度。基准测试显示,电流精度优于满标量程的 0.05%。

特性
  • 50A 双向电流
  • FS 电流精度小于 0.05%
  • 二极管仿真可防止反向电流
  • 容易增加电流容量
  • 在进行多相交错运行时具有高效率和小纹波
输出电压选项 PMP15038.1
输入电压(最小值)(V) 12
输入电压(最大值)(V) 15
输出电压(标称值)(V) 4
Iout(最大值)(A) 50
输出功率 (W) 200
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE40.PDF (951 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRVD8.PDF (127 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVD7.PDF (32 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVE0.ZIP (466 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEG0.ZIP (249 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVD9.PDF (472 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVD6.PDF (171 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OP07具有外部输入失调电压调节功能的低失调电压单通道运算放大器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

SN74LV4053A5V, 2:1 (SPDT), 3-channel, analog switch

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

UA78L100mA、30V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA18836V、零漂移、轨到轨输出仪表放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM2664输入电压为 1.8V 至 5.5V 的开关电容器电压反相器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM5170-Q1符合 AEC-Q100 标准的多相双向电流控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块

此参考设计引入了在电池测试系统 (BTS) 中使用的大电流、高精度、双向电源解决方案。它包含一个 LM5170EVM-BIDIR 和一个信号控制板。LM5170EVM-BIDIR 是一个评估板,可展示双通道双向电流控制器 LM5170-Q1的高性能。信号控制板采用精密放大器,它与 LM5170EVM-BIDIR 配合运行以进一步提高电流精度。基准测试显示,电流精度优于满标量程的 0.05%。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP15038 电池测试系统的 50A、0.05% 电流精度电源参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01168 适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5170EVM-BIDIR LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP15038 电池测试系统的 50A、0.05% 电流精度电源参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01168 适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP15038 Test Results 2018-1-8
技术文章 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018-8-13

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP15043 电池测试系统的 6A、0.05% 电流精度电源解决方案参考设计 TIDA-010086 数字控制成本优化型 10A 电池化成和测试参考设计 TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频