LM5175EVM-HD
LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关升压/降压控制器评估模块
LM5175EVM-HD
概述
LM5175EVM-HD 大功率密度评估模块 (EVM) 是一款 4 开关同步升降压直流/直流稳压器,采用同步整流技术,在 72W 输出功率下,以小型封装尺寸实现了极高的转换效率。 该模块在 5.5V 至 42V 的宽输入电压范围内工作,输出电压可仅使用单个电阻器或电压源基于 12V 标称电压进行调节,从而允许用户根据需要在 0.8V 至 24V 范围内自定义输出电压。 当传统直流/直流转换器无法满足输入和输出电压范围、效率、功率密度或体积的系统要求时,这种用户可配置性特别有用。 更具体地说,LM5175EVM-HD 非常适合以下应用场景:在降压、降压/升压和升压工作模式下输入电压预计持续变化分别高于、等于或低于稳压输出电压设定值。
模块设计使用 LM5175 高性能同步降压/升压控制器,该控制器具有电流模式 PWM 控制环路和自适应斜率补偿、集成式高侧和低侧 MOSFET 栅极驱动器、逐周期过流保护和精密使能。 EVM 的输出电压设定值精度优于 1.5%。 开关频率为 400kHz,可根据需要与更高的频率同步。 此外,抖动功能可为噪声敏感型应用提供更平滑的 EMI 特征。 输入 UVLO 在低输入电压条件下保护模块,并可通过适当调整可编程输入 UVLO 元件来根据应用要求定制最小工作输入电压。
可以使用基于 Excel 的快速入门计算器,特别是用于指导如何选择动力总成和补偿电路元件。
特性
- 功率密度高:50mm x 43mm、6 层 PCB(覆铜 2 盎司)
- 5.5V 至 42V 的宽输入电压范围
- 极高效率,同步降压/升压转换,峰值效率为 98.5%
- 开关频率为 400kHz,可选择与外部时钟同步
- 具有可选频率抖动的低 EMI 信号
立即订购并开发
评估板
LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关降压-升压控制器评估模块
LM5175EVM-HD — LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关降压-升压控制器评估模块
计算工具
LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator
支持的产品和硬件
产品
直流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator
产品
直流/直流控制器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM5175 4-Switch Buck-Boost Converter High Density EVM | 2015-3-3 | |||
| 证书 | LM5175EVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |