LM5175RHFEVM-HD

LM5175RHF 宽输入电压 4 开关升压/降压控制器评估模块

LM5175RHFEVM-HD

立即订购

概述

LM5175RHFEVM-HD 展示了一款采用 LM5175 高性能 4 开关降压/升压控制器紧凑型降压/升压设计。此评估模块的工作输入电压范围是 5.5V 至 42V,稳定输出电压为 12V,最大负载电流为 6A。LM5175 的高效切换区域控制方法具有高效率。  开关频率设置为 400kHz 并可与外部时钟信号同步。

特性
  • 功率密度高:50mm x 43mm、6 层 PCB(覆铜 2 盎司)
  • 5.5V 至 42V 的宽输入电压范围
  • 高效同步降压/升压转换
  • 具有可选外部同步 (SYNC) 的 400kHz 开关频率(可调)
  • 具有可选频率抖动的低 EMI 信号
直流/直流控制器
LM5175 42V 宽输入电压、4 同步开关降压/升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF 宽输入电压 4 开关降压-升压控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 宽输入电压 4 开关降压-升压控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
LM5175 42V 宽输入电压、4 同步开关降压/升压控制器 LM5175-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM5175EVM LM5175EVM 宽 Vin 单电感器升压/降压控制器评估模块 LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关升压/降压控制器评估模块 LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 宽 VIN 4 开关升压/降压控制器大功率 EVM LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 宽输入电压 4 开关升压/降压控制器评估模块
下载选项

LM5175QUICKSTART-CALC LM5175 Quick Start Calculator

close
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 2016-1-27
产品
直流/直流控制器
LM5175 42V 宽输入电压、4 同步开关降压/升压控制器 LM5175-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM5175EVM LM5175EVM 宽 Vin 单电感器升压/降压控制器评估模块 LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关升压/降压控制器评估模块 LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 宽 VIN 4 开关升压/降压控制器大功率 EVM LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 宽输入电压 4 开关升压/降压控制器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5175RHF (QFN) EVM User Guide 2016-4-30
证书 LM5175RHFEVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持