LM51770EVM-HV

LM51770 降压/升压控制器评估模块

LM51770EVM-HV

立即订购

概述

LM51770EVM-HV 评估模块 (EVM) 演示了一款采用 LM51770 的大功率灵活降压/升压设计。该 EVM 经配置,可在 36V 至 48V 的输入电压范围内运行,并提供 48V 稳压输出,负载电流高达 4A。该 EVM 的工作开关频率为 380kHz。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(PSM 或 fPWM)、偏置电源和外部时钟同步。

特性
  • 宽输入电压范围
  • 超高 (> 95%) 峰值电源转换效率
  • 使用反馈电阻分压器实现可调输出电压
  • 可选同步 (SYNC)
  • 可轻松配置电流监控器或限制器
  • 可编程输入欠压锁定 (UVLO) 阈值和迟滞
  • 输出恒压 (CV) 和恒流 (CC) 选项
  • 通过 DIP 开关设置配置电阻器 RCFG
直流/直流控制器
LM5177 可双向操作的 60V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器 LM51770 78V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器 LM51770-Q1 80V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM51770EVM-HV — LM51770 面向高压应用的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM51770EVM-HV LM51770 面向高压应用的评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

LM51770-QUICKSTART-CALC — LM51770x BuckBoost Quickstart Calculator Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
LM51770 78V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器 LM51770-Q1 80V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器 LM517701 78V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM51770EVM-HV LM51770 降压/升压控制器评估模块
下载选项

LM51770-QUICKSTART-CALC LM51770x BuckBoost Quickstart Calculator Tool

close
版本: 1.0.1
发布日期: 2026-5-12
产品
直流/直流控制器
LM51770 78V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器 LM51770-Q1 80V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器 LM517701 78V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM51770EVM-HV LM51770 降压/升压控制器评估模块

发布信息

The LM51770(1) BuckBoost Quickstart Calculator tool supports you defining the power stage using the LM51770(1) and to select the required external components.

新增功能

  • Added support for LM517701
  • Adjusted max. peak inductor current limit for LM51770 to 57.5mV
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM51770 降压/升压控制器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-16
证书 LM51770EVM-HV EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-5-6

相关设计资源

硬件开发

评估板
LM5177EVM-HP LM5177 四开关降压/升压控制器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频