LMG3410-HB-EVM

LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡

LMG3410-HB-EVM

立即订购

概述

LMG34XX-BB-EVM 是一款易于使用的分线板,可将 LMG3410-HB-EVM 等任何 LMG34XX 半桥板配置为同步降压转换器。 通过提供功率级、偏置电源和逻辑电路,该 EVM 可用于快速测量 GaN 器件的开关速度。 该 EVM 能够在提供充分热管理(强制通风、低频运行等)的同时提供高达 8A 的输出电流,从而确保不超出最大工作温度。 该 EVM 不适合用于瞬态测量,因为该板是开环板。
仅需要一个脉宽调制输入,即可在电路板上生成互补的脉宽调制信号和相应的死区时间。 提供了探测点,从而可使用具有短接地弹簧的示波器探针测量关键逻辑和功率级波形。
 
LMG3410-HB-EVM 使用所有必要的辅助外围电路在半桥中配置两个  LMG3410R070 GaN FET。该 EVM 旨在与较大的系统(例如 LMG34XX-BB-EVM 或定制设计的功率级)配合使用。 通过在高性能布局上为  LMG3410R070 提供方便的连接点,可以快速便捷地实现器件的操作和电路中的测量。

由于包含所有必要的电路,因此不需要电平转换或隔离。 可通过两种方式生成辅助偏置,默认使用仅需要 5V 输入的隔离式电源,可配置为在 12V 下的引导模式下运行。 为散热器组件提供了外露的铜焊盘,、以允许更高的功耗。

特性
  • 输入电压高达 600V
  • 用于评估  LMG3410R070 性能的简单开环设计
  • 用于 PWM 信号的单路板载 PWM 输入(具有 50 ns 死区时间)
  • 用于使用示波器探针(具有短接地弹簧探针)进行逻辑和功率级测量的便利探测点

  • LMG3410-HB-EVM

数字隔离器
ISO7831 高隔离额定值、三通道、2/1、增强型数字隔离器

 

氮化镓 (GaN) 功率级
LMG3410R070 具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN LMG3411R050 具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 50mΩ GaN LMG3411R070 具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 70mΩ GaN
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Evaluating LMG3410R070 GaN FET power stage

了解详情

Evaluating LMG3410R070 GaN FET power stage

close
See required tools and documentation for simulating and evaluating performance of LMG3410R070 in a power converter.
子卡

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡

Required
为什么必需? This half-bridge daughter card allows you to quickly implement a GaN-based power converter when supplied with control signals, power magnetics and capacitors.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP20873 效率高达 99% 且基于 GaN 的 1kW CCM 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器参考设计 PMP20978 具有高电压 GaN FET 的高效率和高功率密度 1kW 谐振转换器参考设计 PMP21309 具有 HV GaN FET 的 24V/500W 谐振转换器参考设计 PMP41006 由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW 参考设计 PMP41043 由 C2000 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1.6kW 参考设计 TIDA-010062 1kW、80+ titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC(具有 LFU)参考设计 TIDM-02008 采用 C2000™ MCU 的双向高密度 GaN CCM 图腾柱 PFC TIDM-1007 高效率 GaN CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计
评估板
LMG34XX-BB-EVM 适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP20873 效率高达 99% 且基于 GaN 的 1kW CCM 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器参考设计 PMP20978 具有高电压 GaN FET 的高效率和高功率密度 1kW 谐振转换器参考设计 PMP21309 具有 HV GaN FET 的 24V/500W 谐振转换器参考设计 PMP41006 由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW 参考设计 PMP41043 由 C2000 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1.6kW 参考设计 TIDA-010062 1kW、80+ titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC(具有 LFU)参考设计 TIDM-02008 采用 C2000™ MCU 的双向高密度 GaN CCM 图腾柱 PFC TIDM-1007 高效率 GaN CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计
评估板
LMG34XX-BB-EVM 适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板
评估板

LMG34XX-BB-EVM — 适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板

Required
为什么必需? This motherboard, with power magnetics and storage capacitors, allows you to implement an open-loop power converter when supplied with a FET daughter board and control signals.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
子卡
LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡 LMG3410EVM-018 LMG3410R050 600V 50mΩ GaN 半桥子卡 LMG3410EVM-031 LMG3410R150 600V 150mΩ GaN 半桥子卡 LMG3411EVM-018 具有逐周期过流保护的 LMG3411R050 600V 50mΩ GaN 半桥子卡 LMG3411EVM-029 具有逐周期过流保护的 LMG3411R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡 LMG3411EVM-031 具有逐周期过流保护的 LMG3411R150 600V 150mΩ GaN 半桥子卡
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG34XX-BB-EVM 适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
子卡
LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡 LMG3410EVM-018 LMG3410R050 600V 50mΩ GaN 半桥子卡 LMG3410EVM-031 LMG3410R150 600V 150mΩ GaN 半桥子卡 LMG3411EVM-018 具有逐周期过流保护的 LMG3411R050 600V 50mΩ GaN 半桥子卡 LMG3411EVM-029 具有逐周期过流保护的 LMG3411R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡 LMG3411EVM-031 具有逐周期过流保护的 LMG3411R150 600V 150mΩ GaN 半桥子卡
文档和相关资源

仅订购此硬件

子卡

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP20873 效率高达 99% 且基于 GaN 的 1kW CCM 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器参考设计 PMP20978 具有高电压 GaN FET 的高效率和高功率密度 1kW 谐振转换器参考设计 PMP21309 具有 HV GaN FET 的 24V/500W 谐振转换器参考设计 PMP41006 由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW 参考设计 PMP41043 由 C2000 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1.6kW 参考设计 TIDA-010062 1kW、80+ titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC(具有 LFU)参考设计 TIDM-02008 采用 C2000™ MCU 的双向高密度 GaN CCM 图腾柱 PFC TIDM-1007 高效率 GaN CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计
评估板
LMG34XX-BB-EVM 适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP20873 效率高达 99% 且基于 GaN 的 1kW CCM 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器参考设计 PMP20978 具有高电压 GaN FET 的高效率和高功率密度 1kW 谐振转换器参考设计 PMP21309 具有 HV GaN FET 的 24V/500W 谐振转换器参考设计 PMP41006 由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW 参考设计 PMP41043 由 C2000 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1.6kW 参考设计 TIDA-010062 1kW、80+ titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC(具有 LFU)参考设计 TIDM-02008 采用 C2000™ MCU 的双向高密度 GaN CCM 图腾柱 PFC TIDM-1007 高效率 GaN CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计
评估板
LMG34XX-BB-EVM 适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LMG3410-HB-EVM Half-Bridge and LMG34XX-BB-EVM Breakout Board EVM (Rev. A) 2017-5-3
证书 LMG3410-HB-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 Is integrated GaN changing the conventional wisdom? PDF | HTML 2016-10-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频