PMP20873

效率高达 99% 且基于 GaN 的 1kW CCM 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器参考设计

PMP20873

设计文件

概述

连续导通模式 (CCM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 是一款简单高效的电源转换器。  为了实现 99% 的效率,需要考虑许多设计细节。  PMP20873 参考设计采用 TI 的 600V GaN 功率级,LMG3410 和 TI 的 UCD3138 数字控制器。  设计概述详细介绍了连续导通模式 (CCM) 图腾柱拓扑的工作原理,给出了电路的详细设计考虑考量因素,并提供了磁性元件和固件控制方面的设计考虑因素。此转换器设计的工作频率为 100KHz。在交流线路过零处软启动可最大限度地减小电流尖峰并降低 THD。  PFC 固件实时测量交流电流和 PFC 输出电压,并预测开关节点完成全摆幅所需的死区时间。自适应死区时间控制可有效地将开关损耗和 GaN FET 体二极管导通损耗降至最低。可使用 GUI 设置参数和调优控制环路。

特性
  • 功率为 1kW,在 100kHz 和 230V 下效率高达 99%(在 115V 下长时间运行时功率降额至 600W)
  • TI LMG3410 GaN 功率级集成了驱动器,可确保电路可靠性并简化设计
  • 具有可调开关节点 dv/dt 设置的 OCP、OTP 和 OVP
  • 全数字控制
  • 自适应死区时间控制和低交流过零电流失真
  • 可使用 GUI 设置 PFC 参数和调优控制环路
输出电压选项 PMP20873.1
输入电压(最小值)(V) 108
输入电压(最大值)(V) 305
输出电压(标称值)(V) 385
Iout(最大值)(A) 2.6
输出功率 (W) 1001
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDA5.PDF (2312 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRRD3.PDF (316 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRD4.PDF (30 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRD2.PDF (95 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRD1B.PDF (114 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRD7.ZIP (2857 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRRD8.ZIP (165 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDJ2.ZIP (2986 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCDJ3.ZIP (1096 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRD5.PDF (2523 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRD6.PDF (126 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRC9.PDF (452 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRD0.PDF (62 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3410R070具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3411R050具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 50mΩ GaN

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3411R070具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 70mΩ GaN

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

SN74LVC1G31575V、2:1 (SPDT)、单通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2986具有可调节或固定电压配置的 200mA、16V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62153采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7831高隔离额定值、三通道、2/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138适用于隔离式电源的高集成度数字控制器,具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

子卡

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡

连续导通模式 (CCM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 是一款简单高效的电源转换器。  为了实现 99% 的效率,需要考虑许多设计细节。  PMP20873 参考设计采用 TI 的 600V GaN 功率级,LMG3410 和 TI 的 UCD3138 数字控制器。  设计概述详细介绍了连续导通模式 (CCM) 图腾柱拓扑的工作原理,给出了电路的详细设计考虑考量因素,并提供了磁性元件和固件控制方面的设计考虑因素。此转换器设计的工作频率为 100KHz。在交流线路过零处软启动可最大限度地减小电流尖峰并降低 THD。  PFC 固件实时测量交流电流和 PFC (...)
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP20873 效率高达 99% 且基于 GaN 的 1kW CCM 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器参考设计 PMP20978 具有高电压 GaN FET 的高效率和高功率密度 1kW 谐振转换器参考设计 PMP21309 具有 HV GaN FET 的 24V/500W 谐振转换器参考设计 PMP41006 由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW 参考设计 PMP41043 由 C2000 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1.6kW 参考设计 TIDA-010062 1kW、80+ titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC(具有 LFU)参考设计 TIDM-02008 采用 C2000™ MCU 的双向高密度 GaN CCM 图腾柱 PFC TIDM-1007 高效率 GaN CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计
评估板
LMG34XX-BB-EVM 适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP20873 效率高达 99% 且基于 GaN 的 1kW CCM 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器参考设计 PMP20978 具有高电压 GaN FET 的高效率和高功率密度 1kW 谐振转换器参考设计 PMP21309 具有 HV GaN FET 的 24V/500W 谐振转换器参考设计 PMP41006 由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW 参考设计 PMP41043 由 C2000 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1.6kW 参考设计 TIDA-010062 1kW、80+ titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC(具有 LFU)参考设计 TIDM-02008 采用 C2000™ MCU 的双向高密度 GaN CCM 图腾柱 PFC TIDM-1007 高效率 GaN CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计
评估板
LMG34XX-BB-EVM 适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20873 Test Results 2017-6-12
技术文章 GaN reliability standards reach milestone PDF | HTML 2017-9-18
技术文章 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017-3-27
技术文章 The power to do even more with GaN PDF | HTML 2017-3-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频