PMP20978

具有高电压 GaN FET 的高效率和高功率密度 1kW 谐振转换器参考设计

PMP20978

设计文件

概述

PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20978 功率级具有超过 140W/in^3 的功率密度。整板重量不到 230g。在稳态、950kHz 固定开关频率下,可达到 97.6% 的峰值效率。 

特性
  • 390V - 48V/1kW 高频谐振转换器
  • 950kHz 谐振频率,重量小于 210g
  • 利用 TI 的高压 GaN FET 作为输入开关
  • 使用 UCD7138/UCD3138A 优化 LLC SR 传导
  • 功率级尺寸:2" x 2.1" x 1.7"
  • 峰值效率高达 97.6%
输出电压选项 PMP20978.1
输入电压(最小值)(V) 380
输入电压(最大值)(V) 400
输出电压(标称值)(V) 48
Iout(最大值)(A) 21
输出功率 (W) 1008
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDX9.PDF (4484 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRU01A.ZIP (298 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTZ6A.ZIP (281 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRU07A.ZIP (8391 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE41A.ZIP (15182 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRU04A.ZIP (1839 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTZ1A.ZIP (535 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCD3138AUCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD7138具有体二极管导通感应功能的单通道同步整流器驱动器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC2G08-Q1汽车类、2 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门

数据表: PDF
模拟温度传感器

LM20±1.5°C 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3985具有旁路和使能功能的 150mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

子卡

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡

PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20978 功率级具有超过 140W/in^3 的功率密度。整板重量不到 230g。在稳态、950kHz 固定开关频率下,可达到 97.6% 的峰值效率。 

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP20873 效率高达 99% 且基于 GaN 的 1kW CCM 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器参考设计 PMP20978 具有高电压 GaN FET 的高效率和高功率密度 1kW 谐振转换器参考设计 PMP21309 具有 HV GaN FET 的 24V/500W 谐振转换器参考设计 PMP41006 由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW 参考设计 PMP41043 由 C2000 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1.6kW 参考设计 TIDA-010062 1kW、80+ titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC(具有 LFU)参考设计 TIDM-02008 采用 C2000™ MCU 的双向高密度 GaN CCM 图腾柱 PFC TIDM-1007 高效率 GaN CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计
评估板
LMG34XX-BB-EVM 适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG3410-HB-EVM LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP20873 效率高达 99% 且基于 GaN 的 1kW CCM 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器参考设计 PMP20978 具有高电压 GaN FET 的高效率和高功率密度 1kW 谐振转换器参考设计 PMP21309 具有 HV GaN FET 的 24V/500W 谐振转换器参考设计 PMP41006 由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW 参考设计 PMP41043 由 C2000 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1.6kW 参考设计 TIDA-010062 1kW、80+ titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC(具有 LFU)参考设计 TIDM-02008 采用 C2000™ MCU 的双向高密度 GaN CCM 图腾柱 PFC TIDM-1007 高效率 GaN CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计
评估板
LMG34XX-BB-EVM 适用于 LMG341x 系列的 LMG34xx GaN 系统级评估主板

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20978 Test Results 2017-12-4

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP20306 200V 至 400V 输入(标称)、带输入电压检测的三路输出偏置电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频